Emende fios com confiança
Seja para emendas de fios esmaltados de cobre sólido de 30 AWG ou fios de alumínio multifilares 4/0, nossa ampla variedade de emendas permite realizar a junção de fios sólidos ou multifilares de cobre, alumínio ou uma combinação de ambos. Oferecemos tecnologias de crimpagem, IDC (conexão por deslocamento do isolamento) e outros tipos de emendas de fios que podem ser aplicadas manualmente ou com equipamentos semi- ou totalmente automatizados. Projetado para confiabilidade, nosso portfólio de emendas de fios elétricos conta com diversos tipos de emendas, que oferecem soluções econômicas seja para milhões de emendas ou para apenas algumas emendas de reparo.
Perguntas Frequentes
Emendas de Fios Elétricos
P: Você usa fio sólido ou multifilar?
R: Fios multifilares com diâmetros de filamento iguais proporcionam um ótimo desempenho na crimpagem. Na crimpagem, o fio multifilar com filamentos de diâmetro igual garante uma ótima compressão e evita lacunas. Entendemos que isso nem sempre é praticável para todas as aplicações, uma vez que fios com filamentos de diferentes diâmetros e fios sólidos multifilares podem ser usados em muitas aplicações. Consulte o seu representante de vendas se tiver mais dúvidas.
P: Que tamanho de fio você está usando?
R: Geralmente o tamanho do fio é determinado pela corrente exigida. Diferentes aplicações exigem diferentes tamanhos de fio. Quanta corrente haverá na conexão? Corrente contínua ou intermitente? A qual ambiente o fio será submetido? Requisitos de temperatura? Todas essas perguntas precisam ser respondidas para selecionar o material e o tamanho correto do fio.