Projetado para mais energia em espaços menores

Nossas soluções ELCON são projetadas para um desempenho de energia confiável e com baixa resistência. Nosso portfólio inclui nossos conectores de energia ELCON mini, que oferecem opções de fixação por pressionamento e peças de cauda de solda originais, vários tamanhos de posição, ângulo reto ou montagem vertical, bem como contatos sequenciados e à prova de toque. Nossas soluções de energia de fio a placa micro podem fornecer uma alta corrente de até 12,5 A por pino na pegada comum da indústria de 3,0 mm.

  1. Conectores e conjuntos de cabos de energia ELCON Mini (em inglês)

As interconexões de energia ELCON Mini da TE viabilizam uma maior flexibilidade de design, com conectores disponíveis na montagem vertical e de ângulo reto, pressão e opções com furo passante. E para facilitar o roteamento, os conjuntos de cabos ELCON Mini são disponibilizados em um design de engate metálico padrão ou de aba. Juntamente com sua interface de baixa resistência e altamente confiável, as interconexões de energia ELCON Mini da TE ajudam a promover um alto nível de confiança no desempenho do sistema.