Ampla Gama de Soluções

Nossa linha inclui marcas líderes do setor, como AMP, Greepar, Raychem, Microdot, Precision Interconnect e TE. Nós as integramos em um conjunto coeso de produtos coaxiais que atendem os mercados de conectividade em banda larga e sem fio, de instrumentação, médico, automotivo e militar/aeroespacial.

Construção de Cabos Coaxiais

  • Trança redonda
  • Triaxial
  • Trança plana
  • Duas tranças redondas
  • Duas blindagens (outras)
  • Blindagem composta
  • Somente núcleo
  • Tranças redondas triaxiais 

Cabos Coaxiais Raychem e Cheminax

Peça, Impedância, Capacitância e Atenuação

Código Impedância  Capacitância Atenuação
5012E1339 50 ohms 98.4 [30.0] 14.8 [4.5]
5012M1612 50 ohms 82.0 [25.0] 16.1 [4.9]
5024A1311 50 ohms 83.7 [25.5] 50.3 [15.3]
5026D1027 50 ohms 88.9 [27.1] 63.7 [19.4]
5030A1317 50 ohms 90.2 [27.5] 97.5 [29.7]
cabo axial duplo cheminax
cabo axial duplo Cheminax

Desempenho Elétrico Cheminax

Projetado para resolver problemas de interconexão

Os desempenhos geral e elétrico de nossos cabos coaxiais Cheminax foram concebidos para resolver problemas de interconexão em sistemas eletrônicos, incluindo computadores, equipamentos militares e outras áreas com cabeamento de alta densidade, em que os cabos precisam atender a especificações mais exigentes. A tecnologia avançada de materiais Raychem da TE nos permite projetar e desenvolver cabos coaxiais Cheminax em miniatura que resultam em uma economia substancial de tamanho e peso, melhorando o desempenho mecânico e reduzindo a atenuação.

Os cabos podem ser projetados para serem menores e mais leves do que cabos RG e UR padrão ou para fornecerem atenuação e capacitância significativamente mais baixas, sem que haja aumento significativo de tamanho. Abaixo estão as principais características. Nota: a classificação de temperatura varia de acordo com os materiais utilizados em cada construção específica.

  • Faixa do condutor de 12 AWG a 30 AWG
  • Faixa de temperatura de operação* -65 °C a 200 °C [-85 °F a 392 °F]
  • Faixa de impedância de 50 ohms a 125 ohms
  • Constante dielétrica 1,65–2,3
  • Velocidade de propagação 67%–80%

Condutores de Cabo Cheminax

Revestimentos metálicos e cobre nu

  • Cobre estanhado
  • Cobre revestido de prata
  • Cobre niquelado
  • Liga de cobre revestido de prata de alta resistência
  • Alumínio
  • Liga de cobre niquelado de alta resistência
  • Aço cobreado estanhado
  • Aço cobreado revestido de prata
  • Cobre nu
  • CS95 revestido de prata