Conectividade miniaturizada

A família de conectores Micro-MaTch miniaturizados da TE oferece uma conexão confiável comprovada. Essa família está disponível em 2 versões, Industrial (cor vermelha) e a Value-line (cor preta), para proporcionar a melhor solução para aplicações de ponta e menos exigentes

Um conceito de contato inspirador. O conceito de contato Industrial Micro-MaTch é essencialmente diferente de outros sistemas disponíveis. Pelo design, o modo de falha tradicional em conexões estanhadas, com corrosão por atrito, é evitado. A separação das duas funções básicas do sistema de contato (geração da força de contato e terminação de fio), permite a otimização de ambas as funções e acarreta formas de contato relativamente simples. A alta confiabilidade não depende apenas do design, mas também da escolha do cobre com as características ideais para garantir o funcionamento do contato da mola. Em contraste com isso, a linha Value é feita com materiais mais econômicos que não garantem o mesmo desempenho, mas se comportam bem em ambientes menos exigentes. A principal vantagem pode ser encontrada no preço.

  1. O sistema de contato Micro-Match (inglês)

O contato Micro-Match ajuda a evitar a corrosão por atrito, modo tradicional de falha em conexões estanhadas. Movimentos relativos causados por vibrações/expansão térmica podem ser evitados para que uma conexão à prova de gás possa tornar o sistema de mola de contato Micro-Match resistente à corrosão por atrito. Veja como funciona o sistema de contato único.

Principais diferenças entre Micro-MaTch Industrial e Micro-MaTch Value-line

 

Industrial

Value-line

Vibração

10-55 Hz, 10 ciclos, 1 oct/min/0,75 mm

10-55 Hz, 10 ciclos, 1 oct/min/0,35 mm

Material de contato

Bronze fosforoso

Liga de cobre

Durabilidade [ciclos]

20

8

Faixa de temperatura [C]

De -40 a +105

De -30 a +85