CONECTIVIDADE AUTOMOTIVA CONFIÁVEL
Somos mais do que sua fonte para a tecnologia de conectores automotivos de classe mundial. Inovando juntos, trabalhamos lado a lado com clientes em praticamente todas as indústrias para criar respostas para os desafios de conectividade do futuro. A TE fornece produtos de interconexão elétrica e eletrônica de qualidade para veículos automotivos, dentro e fora das vias expressas, híbridos e elétricos para reunir eletricamente e mecanicamente fios e cabos, placas de circuito impressos, pacotes de circuito integrados e baterias. Nossos conectores automotivos são construídos para suportar condições difíceis e atender às necessidades de diferentes indústrias.
Conteúdo do Produto em Destaque
Encontrar por Série
Encontre conectores automotivos da TE por série dentro das categorias abaixo.
AMP+ Série Híbrida e Elétrica
- AMP+ HVA 280 Corrente Baixa/Média + Conector de Alta Tensão
- AMP+ HVA 630 Corrente Baixa/Média + Sistema de Conectores de Alta Tensão
- AMP+ HVP 800 Alta Corrente (250A) + Sistema de Conectores de Alta Tensão
- AMP+ HVP 1100 Alta Corrente (300A) + Conectores e Barras de Alta Tensão
- AMP+ Sistemas de Interconexão de Alta Tensão AMP
- Língua Anelada Blindada AMP+ IPT
- Terminal de energia auxiliar AMP+
- Bateria de Alta Tensão HC-STAK e Sistema de Interconexão de Inversor
- Entradas de carregamento AMP+
- Terminais de Alta Potência PCON
- Conector de Parafuso de Alta Tensão IPT-HD
- Conectores de acessórios de alta tensão HVA HD400
- Entradas de Carregamento para Veículos Industriais e Comerciais
Conectividade de Dados Automotivos e Conectores Coaxiais
- Conectores de câmeras automotivas
- Sistema de Conectores Coaxial Automatizado FAKRA para Radiofrequência
- Conectores de Ethernet Automotivos Multigigabit GEMNET
- Série de Conectores Selados de Serviço Pesado com Inserções MATEnet
- Conectores de dados de alta velocidade HSD
- Conectores de Link de Dados de Alta Velocidade HSL
- Conectores Coaxiais Automotivos em Miniatura MATE-AX
- Sistema de Conectores Automotivos de Ethernet em Miniatura MATENet
- Conectores de Ethernet enetSEAL+
- Conector AMPSEAL 16 com Terminal Coaxial
Conectores de Sinal Automotivos em Miniatura
Conectores de Energia e Sinal Automotivo Padrão
Tem perguntas?
Entre em contato com nossas equipes de Suporte Global de Vendas com dúvidas.