Taxas de dados mais altas para a conectividade em edifícios

Nossas antenas para Sistemas de Antenas Distribuídas (DAS ou i-DAS) de baixo perfil são desenvolvidas para serem montadas discretamente em um teto rígido ou em azulejos. Nossas antenas DAS podem distribuir um sinal LTE ou Wi-Fi para onde for mais necessário. Com a crescente demanda por conectividade em edifícios e taxas de dados mais altas, grandes edifícios inteligentes exigem uma série de antenas DAS em conjunto com um sistema DAS para propagar o sinal em toda a rede DAS de um edifício ou campus.

Antenas DAS: Princípios Básicos

Características das soluções para Sistemas de Antenas Distribuídas da TE

O mercado de Sistemas de Antenas Distribuídas (DAS) continua se expandindo com a crescente demanda por maiores coberturas de rede e conectividade em todos os lugares.

 

Nossos produtos continuam a liderar a indústria com a inovação DAS:

 

  • Antenas celulares de perfil ultrabaixo para bandas emergentes 5G, 4G, CBRS/C-Band, LAA e LTE-U (SISO e MIMO)
  • PIM ultrabaixo e antenas de alta eficiência
  • Antenas MIMO de baixo perfil de 2 e 4 portas
  • Etiqueta de especificação da antena com código de barras QR
  • Designs personalizados para diversos tipos de antena

Antenas CFSA69594P e CFSA69594P1 DAS de montagem em teto, de baixo perfil, omnidirecionais, de banda larga, internas e de baixo PIM

Desenvolvidas para otimizar a cobertura padrão de acordo com requisitos de cobertura interna de 698 a 960 MHz e 1690 a 5925 MHz para redes celulares 5G, 4G/LTE e redes mais antigas. Aplicável a ambientes onde coberturas angulares amplas são necessárias para a implementação bem-sucedida de conectividade sem fio, ao mesmo tempo em que se deve manter a estética desejada no edifício.

Antenas 5G para Sistemas de Antenas Distribuídas

Características do Produto

  • Redes 5G  abaixo de 6 GHz, incluindo C-Band, CBRS, LAA
  • Perfil ultrabaixo
  • Classificação PIM ultrabaixa e otimizada inferior a -163 dBc
  • Montagem direta e simples em azulejos em tetos ou tetos rígidos
  • Radome é pintável usando tintas spray comumente disponíveis (não devem conter metal)
  • Classificação de inflamabilidade UL94-V0
  • Cabo de classificação Plenum
Antena de distribuição de sinal para interior de edifícios de montagem em azulejos
Montagem em Azulejos - Antena CFSA69594P
Antena de distribuição de sinal para interior de edifícios de montagem em teto
Montagem em Teto - Antena CFSA69594P1