Botoeiras de pulso: alteração momentânea da corrente com um botão pulsador

Um botão de pulso ou botoeira de pulso é um tipo de botão de pressionar que causa uma mudança momentânea em um circuito elétrico apenas enquanto é pressionado. Uma mola retorna o botão para a posição original em seguida. Em geral, botões de pulso são feitos de plástico ou metal e sua superfície pode ser plana ou com contornos para os dedos ou mão. Também conhecidos como botões de contato momentâneo, botões pulsadores ou interruptores de pulso, são projetados com os mais altos padrões de qualidade. Oferecemos diversos tipos de botoeiras de pulso, desdes modelos padrão a versões com classificação IP. Nosso portfólio inclui botoeiras das marcas Alcoswitch e KISSLING. Podem ser usados como botões de emergência, botões pulsadores para alarmes, botões para calculadoras, campainhas e botões para luz da geladeira.

Nosso portfólio de botoeiras inclui modelos com diferentes estilos de LED e várias opções de montagem, além de várias cores e diferentes símbolos no atuador, como símbolos de bateria e início/parada ou liga/desliga. Nossas botoeiras ou botões de puslo são comumente usadas em equipamentos de áudio e vídeo, aviônicos, fabricação industrial, equipamentos de academia e equipamentos de teste e medição. Além dessas aplicações clássicas, oferecemos botões ou interruptores de parada de emergência confiáveis para máquinas e equipamentos usados em ambientes perigosos, como veículos de emergência, caminhões de trabalho, equipamentos off-road e máquinas pesadas. Nossas botoeiras também são usadas no mercado de mobilidade eletrônica, incluindo em estações de carregamento de veículos elétricos.

Produto em destaque: botoeiras KISSLING

Nossas botoeiras Série TS da marca KISSLING são projetadas e fabricadas para suportar condições extremas. Nosso portfólio conta com diversas configurações de contato, tipos de terminação e comutação e designs de atuadores. Essas botoeiras são vedadas e disponíveis em vários tipos de montagem para facilitar a integração no design de veículos ou equipamentos.

Botoeiras da Série TS da marca KISSLING
Botoeiras da Série TS da nossa marca KISSLING

Características do Produto

Botoeiras (Botões de Pulso) da Série TS da KISSLING

  • Tecnologia de vedação com classificação IP67 e IP6K9K (limpeza a vapor)
  • Contatos prateados de alta qualidade
  • Força operacional máxima de 40 N
  • Comutação de 2 e 3 posições com grande variedade de configurações de contato disponíveis 
  • Grande variedade de opções de atuador para necessidades únicas
  • Coberturas opcionais tipo diafragma para botoeiras que precisam de proteção extra contra o ambiente

Dados Técnicos

Botoeiras da Série TS da KISSLING

  • Botões/interruptores monopolares e bipolares disponíveis
  • Avaliado para um mínimo de 100.000 ciclos de comutação sob carga total
  • Carga máxima de 5 mA a até 32 VCC (carga ôhmica)
  • Corrente mínima de comutação: 10 mA a 12 VCC
  • Classificado temperaturas de operação que variam de -40 °C a +90 °C