Facilidade de uso e flexibilidade com um toque
Nossa máquina de crimpagem FFC é uma máquina de montagem semiautomática e elétrica que usa diferentes conjuntos de mordentes para fazer a crimpagem dos contatos FFC, inseridos por meio de um carretel, em cabos flat fornecidos manualmente. A máquina faz a crimpagem de um número predefinido de contatos na extremidade do cabo inserido e posições individuais dos fios podem ser puladas durante a sequência de montagem. A crimpagem FFC possibilita trocas rápidas, além de contar com aplicadores intercambiáveis para diferentes produtos e uma tela sensível ao toque de operação simples.
Máquina de Crimpagem Semiautomática 300 para Cabos Flat tipo FFC e FPC

Máquina de Crimpagem Semiautomática 300 para Cabos Flat tipo FFC e FPC
Nossa nova máquina semiautomática de processamento e crimpagem para cabos flat FFC e FPC é uma nova ferramenta de alto desempenho que proporciona controle de qualidade do processo, compatibilidade e visualização de parâmetros.
Principais vantagens:
- Nova ferramenta de alto desempenho
- Controle de qualidade do processo
- A mais alta precisão
- Suporte
Nosso mais novo processo de crimpagem permite um melhor controle da posição e da disposição do terminal NanoMQS durante o processo de crimpagem, a fim de evitar assimetrias. Ao mesmo tempo, a deformação da folha de cobre do FPC é reduzida durante o processo de crimpagem, o que resulta em uma qualidade de crimpagem estável. Essa nova ferramenta de alto desempenho fornece visão inteligente, em conformidade com o padrão internacional, sendo amplamente adotada por várias indústrias. A nova máquina de crimpagem semiautomática monitora a altura e a força de crimpagem, conta com inspeção óptica automatizada (AOI) e fornece uma maior eficácia geral do equipamento (OEE). A visualização de parâmetros fornece uma interface humano-máquina fácil de operar que reduz o tempo de programação. Você também pode programar o número de crimpagens necessárias. Posições individuais de condutores podem ser omitidas.
TERMINAIS COMPATÍVEIS COM A MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA 300 DE TERMINAÇÃO PARA CABOS FLAT FFC E FPC

Máquina de Emenda de Cabos Flat FFC Mark IV

Máquina de Emenda de Cabos Flat FFC Mark IV
Nossa máquina de emenda de cabos flat (FFC) de alto desempenho Mark IV garante a qualidade durante o processo de crimpagem de emendas para a terminação de conexões de folhas metálicas a fios em aplicações automotivas, de transporte industrial e comercial, de defesa aeroespacial e marítimas.
- Ferramenta de Alto Desempenho
- Garantia de Qualidade
- Designs Personalizados
Nossa máquina de emenda de cabos flat (FFC) de alto desempenho Mark IV garante a qualidade durante o processo de crimpagem de emendas para a terminação de conexões de folhas metálicas a fios em aplicações automotivas, de transporte industrial e comercial, de defesa aeroespacial e marítimas.
TERMINAIS COMPATÍVEIS COM A MÁQUINA DE EMENDA DE CABOS FLAT (FFC) MARK IV

Máquina de Emenda de Cabos Flat FFC Mark II

Características
Para Contatos FFC e cabos FFC
- Força de crimpagem 15 kN
- Traçado de pressão de 40 mm (1,56")
- Peso 100 kg
- Diâmetro da bobina 610 mm (24")
- Fonte de alimentação 220/240 V, 50 Hz
- Taxa de crimpagem de aprox. 3 contatos/s
- Dimensões com bobina
AxLxP [mm] = 1200 x 1200 x 600 - Programa passos de 1,27 mm a 5,08 mm
- O número de pinos pode ser programado e o alinhamento do cabo efetuado na máquina
- Posições individuais de fios podem ser puladas
- As larguras processáveis dependem do número de posições do conector e do contorno da folha
- Número possível de crimpagens: passo de 5,08 mm = 18 crimpagens, passo de 2,54 mm = 37 crimpagens, passo de 1,27 mm = 74 crimpagens
- Outros passos mediante solicitação
TERMINAIS COMPATÍVEIS COM A MÁQUINA PARA CABOS FLAT (FFC) MARK II
Aquecedor Infravermelho tipo Ferro Waffle Modelo W350
Produtos Aplicados
- Módulos de emenda CTM para cabo flat condutor
- Transições CTM para emendar o cabo flat condutor ao fio circular
- Wafers de conectores MTC50 e MTC100 para cabo flat condutor