Meça o torque com medidores de torque e sensores resistentes e sem contato
A TE Connectivity oferece soluções para medir o torque de reação e o torque rotativo. Nossos medidores de torque, completos com batentes mecânicos integrais, aumentam a capacidade de sobrecarga e fornecem proteção adicional durante a montagem e operação. Oferecemos uma variedade de sensores de pequena capacidade para medições de torque dinâmico e de reação. Nossos sensores combinados medem simultaneamente torques e forças de reação com um único dispositivo. Esses sensores também podem detectar a posição do ângulo e fornecer medição de velocidade. Podemos personalizar uma ampla linha de modelos disponíveis para atender às suas necessidades específicas.
Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Sensores de Torque da TE
- Projetado para várias aplicações, incluindo medição de torque de peças não rotativas, equipamentos de controle de processo, robótica e efetores, laboratório e pesquisa, além de testes e medições
- Sensores de torque robustos, mas pequenos e sem contato, disponíveis em muitas configurações de montagem para fornecer excelentes medições em ambientes industriais e laboratoriais
- Vários sensores de torque rotativos com características como carcaças de aço inoxidável e batentes mecânicos para maior proteção contra sobrecarga
- Sensores de torque estáticos projetados para medir o torque de reação usando extensômetros de fita com excelentes estabilidade e intervalos de medição de temperatura de até 8.000 lbf-pés.
- Saídas de alto nível disponíveis
Sensor do torque de cobot de segurança
O sensor de torque de segurança da TE Connectivity oferece segurança funcional na próxima geração da colaboração entre humanos e robôs com maior precisão e velocidade. Os sensores de torque de segurança em forma de anel da TE são projetados para serem integrados em cada junta Cobot, atendendo ao novo nível de requisitos de segurança até ISO13849, Categoria 3 PL d.