Os conectores de energia foram projetados para ligar energia de maneira confiável, oferecendo suprimento e distribuição eficientes em equipamentos de comunicação usando entre 5 e 1.000 amperes. Fabricados para aplicações de energia CC e CA, esses tipos de conectores de energia oferecem muitas configurações: nosso conector RAPID LOCK é uma substituição da conexão/desconexão rápida unipolar para conexão de alça; nosso MULTI-BEAM XL é um conector compatível cego e altamente versátil com alta confiabilidade e alta densidade de corrente.
Fabricamos um amplo portfólio de conectores de energia, inclusive conectores de barramento para distribuição de energia, bem como interconexões da fonte de energia, conectores de fio a placa e de energia do backplane. Nossos conectores de energia estão disponíveis para aplicações de baixa e alta potência, com alguns conectores de energia sendo capazes de transportar até 500 A.
Nossos contatos sólidos são integrados na maioria de nossos conectores DEUTSCH para aplicações aeroespaciais, de defesa e marítimas. Esses contatos foram projetados para aplicações padrão de até 200 °C e podem ajudar a suportar temperaturas mais altas e restrições de vibração mais elevadas de até 260 °C para aplicações do motor. Nossos contatos podem estar qualificados para o padrão EN3155 ou para padrões de cliente específicos, como qualificações ESC ou ABS.
Flexibilidade da conexão de energia
Nos eletrônicos de consumo, um conector de energia liga uma bateria dentro de um dispositivo portátil, e o conector Power Key de 5 mm liga a tensão da linha à placa de controle de um aparelho. Com os conectores de energia da TE, você ganha a flexibilidade para oferecer projetos superiores com integridade de sinal confiável e de alta densidade em taxas de dados mais altas.
Linhas de produtos em destaque
-
Conectores Economy Power
Com base na versão EP comprovada, a linha EP II nova e avançada oferece vantagens adicionais.
-
Conectores plásticos circulares
Os CPCs (Circular Plastic Connectors, Conectores de plástico circulares) da TE permitem que os engenheiros projetem produtos robustos de maneira rápida e acessível oferecendo uma linha de opções de energia e sinal versáteis.
-
Conectores universais MATE-N-LOK
A carcaça do conector MATE-N-LOK universal conta com polarização positiva.
-
Conectores para serviços pesados
Conectores para serviços pesados para uso em ambientes adversos abrangendo graus de proteção até IP 69k, corrente nominal de 10 A a 2.500 A e até 216 contatos.
-
Garantia da posição do terminal
As interconexões TPA seguras e confiáveis da TE oferecem uma solução de conectividade alternativa para aparelhos e equipamentos destinados aos setores industrial, médico, HVAC e outros.