![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/baureihe-ds-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Chaves seletoras rotativas pré-programadas e padrão
Chaves rotativas, também conhecidas como chaves seletoras, se movem em círculo e podem parar em várias posições. Uma chave seletora é usada para controlar muitos circuitos elétricos com uma única chave e pode ser projetada para controlar diversos contatos ao mesmo tempo em uma única posição. Oferecemos chaves seletoras/rotativas de 3 posições e 2 posições. Essas chaves são frequentemente usadas quando mais de duas posições são necessárias, como em um ventilador de três velocidades ou um rádio CB com vários canais. Desenvolvidas para suportar uso em ambientes severos, podem ser utilizadas em painéis de controle de equipamentos industriais e usinas, seleção de radiofrequência, comunicação de voz e dados, sistemas de entretenimento, controle de climatização automática e em veículos robustos para transportes comerciais, agrícolas e de construção.
Nossas chaves seletoras rotativas são adequadas para uso em condições ambientais exigentes. Uma chave seletora rotativa tem um eixo rotativo, onde os rotores estão localizados. Cada rotor tem um braço projetado para fora que pode fazer contato com um terminal quando a chave está em uma posição específica. Um mecanismo de retenção coloca a chave rotativa na posição adequada, fazendo com que ela "clique" no lugar e permaneça em posição até que força suficiente seja aplicada para movê-la novamente, impedindo que a chave se mova livremente e pare na posição errada. Oferecemos uma ampla gama de chaves seletoras rotativas em diversos modelos e com diversos tipos de atuadores. Nosso portfólio de chaves rotativas conta com produtos em várias cores, com ou sem vedação, e podemos pré-programar as chaves ou entregá-las no estado padrão, com base em nas necessidades de cada projeto. Além disso, as chaves podem ser monopolares ou bipolares, com função de troca para se adequar ao design. Nosso portfólio também inclui chaves seletoras rotativas de montagem em superfície ou através de orifício. As chaves rotativas tornaram-se menos populares com o advento de equipamentos digitais, como telas sensíveis ao toque que controlam operações complexas de comutação, mas chaves seletoras mecânicas ainda são usadas, especialmente em equipamentos onde uma falha causada por um computador pode resultar em um problema de segurança.
Chaves Seletoras Rotativas KISSLING
Nossa ampla seleção de chaves seletoras rotativas da marca KISSLING foi projetada e fabricada para funcionar em condições extremas. Oferecemos um portfólio de chaves seletoras rotativas em várias cores e configurações vedadas ou não vedadas. As chaves podem ser pré-programadas ou entregues no estado padrão, com base nas necessidades de cada design. As chaves seletoras da KISSLING são comumente usadas para seleção de radiofrequência, comunicação de voz e dados, sistemas de entretenimento, controle de climatização automática e veículos comerciais e de construção.
Características do Produto
Chaves seletoras vedadas DS
- Configuração monopolar ou bipolar
- Opções centrais de montagem com flange ou rosca
- Conector DIN, pinos de solda ou opções de conexão elétrica de chicote suspenso
- Acionamento momentâneo ou contato mantido
- Várias cores disponíveis
- Coberturas tipo diafragma opcionais para fornecer proteção extra contra condições ambientais
![Chaves seletoras rotativas vermelha, amarela e verde](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/switches/hmi-switch/resized-images/baureihe-ds-620x250.jpg)
Características do Produto
Chaves seletoras rotativas de ação segura
- Função de empurrar e girar para garantir uma comutação segura
- Máximo de 7 posição de comutação
- Versões redundantes com até 4 posições de comutação
- As posições podem ser sinalizadas com símbolos iluminados
- Classificação IP67 para parte superior, IP65 no lado do cabeamento
- Faixa de temperatura de operação: de -45 °C a +85 °C
- Conector DEUTSCH ou chicote suspenso disponível
![Chave seletora rotativa de três posições com indicadores luminosos](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/switches/hmi-switch/resized-images/safeaction-rotery-switsch-620x250.jpg)
Aplicações Selecionadas
- Engenharia industrial e de usinas
- Veículos comerciais e de construção
- Adequação especial como chave de partida/parada do sistema em várias aplicações móveis e em painéis de controle, também com função de controle remoto