Chaves fim de curso com diversos estilos de acionamento
Uma chave fim de curso, também conhecida pelo seu nome em inglês micro switch/microswitch, micro chave ou micro interruptor, é uma chave mecânica que transferere contatos rapidamente de uma posição a outra. As chaves fim de curso da TE contam com uma variedade de estilos de atuador e opções de montagem. Oferecemos chaves fim de curso em estilos que variam de miniaturas até chaves com classificação IP e modelos micro switch padrão.
Encontre por Elemento e Configuração de Contato
Seleção de chaves fim de curso
Uma chave fim de curso ou micro switch é uma chave mecânica que transfere contatos rapidamente de uma posição a outra. Seus atuadores (os "botões") são em estilo alavanca e podem ser retos ou ter outros formatos, como um botão de pressão, às vezes chamado de estilo êmbolo, ou um rolo que pode ser um rolo real ou simulado. Também conhecidas como micro chaves ou micro interruptores, as chaves fim de curso podem gerar um acionamento momentâneo ou manter o contato e vêm em estilos subminiatura, miniatura e padrão. Elas são tipicamente fabricadas em termoplásticos, plásticos ou metais. As chaves fim de curso são úteis em situações em que a rápida abertura ou fechamento de um circuito é necessária, como em um botão de mouse ou para controlar a configuração de aparelhos.
Aplicações Selecionadas
Chaves fim de curso
CHAVES FIM DE CURSO DE ALTA CORRENTE: SÉRIE HCP DA NOSSA MARCA ALCOSWITCH
As chaves fim de curso da série HCP da TE Connectivity oferecem flexibilidade por meio de várias combinações de estilos de alavanca em uma chave com classificação de corrente mais alta. As novas opções de classificação incluem versões de 10, 16, 20 e 26 amperes. Essas chaves são projetadas para converter uma ação mecânica em elétrica. Isso as torna muito adequadas para eletrodomésticos e aplicações em automação industrial, bem como outros usos domésticos e em fábricas. As chaves fim de curso da TE são projetadas com tamanhos padrão da indústria, tornando-as adequadas para uso em projetos existentes . Vários estilos de contato estão disponíveis para oferecer flexibilidade de implementação em diversos projetos.
Principais Características
Chaves fim de curso de alta corrente
- Os contatos robustos e o design interno permitem maior capacidade de transporte de corrente
- Furos de montagem padrão da indústria para retrofit em interruptores existentes
- Vários estilos de atuador para flexibilidade de projeto/aplicação