Terminais FASTON para velocidade, confiabilidade e baixo custo por linha
Há mais de 60 anos, nossa FASTON oferece velocidade de aplicação, confiabilidade uniforme e baixo custo por linha – tornando os produtos FASTON uma escolha adequada para aplicações que vão desde eletrodomésticos e automóveis até equipamentos de computador e periféricos, controladores industriais, equipamentos de teste e equipamentos de telecomunicações. Nosso portfólio FASTON consiste em duas peças de acoplamento – o receptáculo e a aba. Nosso portfólio FASTON inclui terminais FASTON Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus e Ultra-Pod totalmente isolados projetados especificamente para conexões rápidas.
Recursos do Produto
Terminais FASTON
- Isolado e não isolado
- Configurações reta e de bandeira
- Receptáculos com alívio de estresse
- Várias opções de revestimento
- Soluções de conector Positive Lock
- Soluções de alta temperatura
- Ferramentas de aplicação
Os terminais FASTON estão disponíveis em latão e bronze fosforoso que podem ser estanhados ou prateados. A linha também inclui uma seleção de abas de aço banhadas a níquel e receptáculos. Certos produtos estão disponíveis em pré-estanho ou estanhados. Placa de estanho é o eletrodepósito de estanho no metal base sobre toda a superfície do terminal após a fabricação do terminal. Placa pré-estanho é o revestimento de estanho no metal base antes da fabricação que produz metal base exposto nas áreas de borda do terminal após a estampagem.
Os receptáculos FASTON estão disponíveis em configurações retas e de bandeira e vêm em uma variedade de tamanhos. Eles são projetados numericamente por um número de série que corresponde à largura da aba de acoplamento. As extensões recentes da linha de produtos incluem uma linha expandida de terminais de força de baixa inserção, terminais de alta temperatura e terminais de baixo perfil.
Especificações de crimpagem controladas precisamente para cada terminal FASTON permitem que todas as conexões sejam realizadas conforme especificado. Os custos baixos por linha são derivados de baixos custos iniciais do produto, altas velocidades de aplicação e conjuntos plug-in da terminação finalizada.
O processo de alívio da tensão é exclusivo para conexões rápidas TE e é mais usado na produção desses receptáculos designados como linha premier, incluindo os receptáculos Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus FASTON e PIDG. A tensão é introduzida em terminais de liga de cobre ou aço durante o processo de estampagem. Quando a tira metálica é formada no receptáculo, o material é deformado além da tensão resultante para moldá-lo em sua nova forma. Essa operação de formação deixa uma tensão residual na estrutura do grão.
As orientações e as magnitudes das tensões de formação são complexas, mas podem existir na mesma direção da carga aplicada. Assim, as tensões residuais podem reduzir a força necessária para abrir o receptáculo durante a inserção da aba. A tensão que alivia o terminal restaura as propriedades elásticas da mola e melhora o desempenho do receptáculo reduzindo as tensões residuais. Após o alívio da tensão, o receptáculo resiste à abertura quando uma aba é inserida, especialmente quando situações difíceis ou estranhas de acoplamento podem causar abuso mecânico.
Linha de produto
Receptáculos e abas
- Receptáculos de bandeira: os receptáculos de bandeira são uma terminação confiável para aplicações onde o espaço seja um fator crítico. Estes receptáculos têm uma aba de acoplamento que é um ângulo reto para o eixo do condutor.
- Receptáculos retos: receptáculos retos são criados com ou sem isolamento. Os receptáculos com isolamento têm diâmetros de 0,040-0,230.
- Abas de crimpagem de fio: estas abas são especificamente projetadas para emendas de linha e outras aplicações especiais. As abas de crimpagem de fio podem ser aplicadas ao fio AWG 22-14 com terminação "F" e têm suporte para isolamento.
- Abas de placa de circuito impresso: projetadas para inserção de orifícios PCB e fixação permanente por meio de soldagem.
- Abas de montagem em placa: disponíveis em todas as séries. O processo de montagem das abas de placa utiliza rebites ou parafusos através de orifícios de rebite. A TE oferece abas de montagem em placa em configurações de 90 graus e versões angulares.
- Ação de travamento e área de contato: projetada para aumentar as superfícies de contato e as abas de travamento e os receptáculos na profundidade de inserção adequada para a retenção firme.
60
250°C
Novos produtos
-
Receptáculos FASTON de linha padrão
Inovação da interface de receptáculo a aba e fio a receptáculo para receptáculos retos e de bandeira das séries 187 e 250
-
Receptáculos FASTON série 4.8 (187) para abas multiespessura
Receptáculos FASTON série 4.8 são compatíveis com abas de 0,5 ou 0,8 mm (0,020 ou 0,032 pol) de espessura.
-
Receptáculo FASTON miniaturizado série 250
O receptáculo FASTON da série 250 compacto e reto se encaixa onde muitos outros não conseguirão
Materiais e Acabamentos
Terminais FASTON
- Bronze fosforoso simples: usado em aplicações nas quais o latão normalmente seria corroído – como amônia.
- Latão simples: muito usado quando as aplicações têm condições ambientais ideais.
- Aço banhado a níquel: permite conexões confiáveis a altas temperaturas. Adequado para aplicações de eletrodomésticos.
- Latão/bronze fosforoso prateado: as conexões prateadas permitem a mais alta temperatura de operação e mais capacidade de transporte de corrente corroída. Adequado para amônia.
- Latão/bronze fosforoso estanhado: o revestimento de latão do receptáculo e da aba melhora o funcionamento em temperaturas mais altas e, além disso, ajuda a proteger a conexão contra corrosão.
Forças de remoção da crimpagem: resistência tênsil
A resistência tênsil máxima do fio para a conexão terminal não garante um desempenho elétrico confiável. Recomenda-se um comprometimento aceitável entre a resistência tênsil máxima e a estabilidade elétrica. Normalmente, a resistência tênsil é muito maior do que a força necessária para desconectar a aba do receptáculo; portanto, não são encontradas dificuldades ou perigos.
As forças mostradas para o teste de retirada da crimpagem representam a força mínima necessária para separar o fio do terminal crimpado em um eixo paralelo à direção de saída do fio do contato. Essa força não inclui a força de retenção da crimpagem de isolamento (se aplicável).
Teste das forças de remoção da crimpagem (especificação UL-310) | ||||
---|---|---|---|---|
Tamanho do fio | Força mínima | |||
AWG | (mm2) | libras | N | |
22 | 0.32 | 8 | 36 | |
20 | 0.52 | 13 | 58 | |
18 | 0.82 | 20 | 89 | |
16 | 1.3 | 30 | 133 | |
14 | 2.1 | 50 | 223 | |
12 | 3.3 | 70 | 311 | |
10 | 5.3 | 80 | 356 |
Ferramentas relacionadas
Oferecemos uma linha completa de ferramentas de aplicação projetadas especificamente para nossos terminais FASTON. Essas ferramentas oferecem dimensões de crimpagem que são precisamente controladas para que todas as conexões sejam idênticas em termos de desempenho.