Esse tipo de dispositivo foi projetado para otimizar a integridade do sinal em aplicações com espaço interno limitado. Fabricados em materiais que vão desde plásticos moldados até ligas fundidas, nossas carcaças de conector retangular foram projetados para conexões fio a fio e fio a placa confiáveis. Nosso portfólio oferece classificações nominais e tamanhos diferentes, com ou sem recursos de bloqueio. Os blocos verticais estão disponíveis com pinos de polarização opcional e furos de drenagem, e oferecem uma versão de acoplamento cego. Os blocos de ângulo reto oferecem flanges opcionais de montagem com parafusos.
Projetado tendo em vista um desempenho robusto
Em aeronaves comerciais, os conectores ARINC 600 oferecem conectividade modular e confiável para equipamentos aviônicos críticos de voo, e nossos conectores DMC-M Single Module permitem que a conectividade de instalação compatível com EWIS e sem ferramentas para equipamentos de cabine, como sistemas de entretenimento de bordo. Em controles industriais, nossos conectores VAL-U-LOK com TPA (Terminal Position Assurance, Garantia da posição do terminal) ajudam a proteger contra um contato saindo da cavidade quando submetidos à vibração, ao choque ou à força de tração. Em Máquinas de lavar louça e Refrigeradores, nossos conectores POWER TRIPLE LOCK foram projetados com um engate 3 em 1 tendo em vista mais confiabilidade na conexão; eles oferecem recursos ergonômicos para facilitar a montagem. Em sistemas HVAC, nossos conectores MATE-N-LOK universais oferecem uma grande variedade de opções – inclusive selos – e têm classificação nominal de 600 VCA/VCC e 19 A. Em um data center de alta velocidade e equipamentos de rede, nosso sistema de interconexão cabeada interna Sliver oferece um projeto de carcaça metálica altamente robusto na gaiola do conector para ajudar a suportar a tração do cabo, e um engate ativo oferece segurança de conexão adicional. Com o portfólio de conectores retangulares da TE, que inclui nossos conectores para serviços pesados, da série Dynamic e RJ45, você ganha a durabilidade e a confiabilidade de um produto projetado para trabalhar nos ambientes mais adversos.