Um conector circular é um conector elétrico cilíndrico de vários pinos que contém contatos que alimentam dispositivos elétricos, transmitem dados ou transmitem sinais elétricos. Um conector circular foi projetado para suportar ambientes adversos e fornecer dados de forma confiável. Ele é projetado com uma interface circular e invólucro para conectar e desconectar rapidamente e facilmente sinais, energia e circuitos ópticos sem o uso de ferramentas de acoplamento, como chaves de torque. Os contatos são tipicamente cercados por uma concha composta ou metálica e são incorporados em material isolante para manter seu alinhamento. Os contatos geralmente são emparelhados com um cabo, tornando-os especialmente resistentes ao desacoplamento acidental ou interferência ambiental. Os conectores circulares da TE oferecem soluções robustas que foram projetadas para um desempenho confiável em uma ampla variedade de aplicações ambientais severas, incluindo aeroespacial, transmissão, defesa e segurança, eletrônica, energia, industrial, instrumentação, médica e transporte.
CONECTORES CIRCULARES E CONTATOS DE CONECTORES
Na aviônica, nossos conectores circulares MIL-SPEC e componentes robustos podem fornecer dados de forma confiável até 10 Gb/s, através de plataformas de conectores testadas no tempo que ajudarão a suportar vibrações e temperaturas extremas. Em sistemas de infoentretenimento de companhias aéreas, os conectores circulares são usados para conectar circuitos elétricos e ópticos com designs leves e de economia de espaço. No trem de pouso e motores da aeronave, os conectores circulares especializados oferecem uma conexão de alta confiabilidade selada contra umidade e substâncias químicas. Em máquinas industriais, os conectores circulares fornecem invólucros robustos e alívio de tensão para ajudar a suportar impacto, choque e vibração, para ajudar a evitar danos aos pontos de conexão. De aeronaves a plataformas de perfuração offshore ao chão de fábrica, a TE Connectivity pode ajudar a fornecer soluções circulares de interconexão que são projetadas para suas necessidades.