Tubulação imprimível termorretrátil para identificação de fios
Nossas soluções de identificação de cabos fornecem uma diferença "marcante". A tubulação termorretrátil imprimível é oferecida em uma grande variedade de configurações, cores e tamanhos para aplicações de alto desempenho, como as de classe militar, de baixo risco de incêndio, resistentes a fluidos, de alta temperatura e de uso comercial.
Nossas soluções de identificação de cabos fornecem uma diferença "marcante". Mangas termorretráteis de marcadores de identificação de cabos em uma grande variedade de configurações, cores e tamanhos para aplicações de alto desempenho, como as de classe militar, de baixo risco de incêndio, resistentes a fluidos, de alta temperatura e de uso comercial.
Os marcadores de cabos imprimíveis para grandes feixes de fios, cabos, dutos e conduítes vêm em uma variedade de cores e tamanhos para aplicações militares, de alta temperatura e de baixo risco de incêndio. Os marcadores são aplicados usando amarrações de cabos.
Mangas termorretráteis de identificação de fios e cabos
- HX-SCE e HX-CT-Low Mangas de identificação de fios termorretráteis de baixo risco de incêndio. Tubulação termorretrátil de poliolefina estabilizada por UV reticulada por radiação de Parede fina, zero halogênio, baixa fumaça e baixa toxicidade.
- D-SCE e D-CT-Fluid Mangas de identificação de fios termorretráteis resistentes. Usadas para identificar fios e cabos onde a exposição a fluidos orgânicos, especialmente óleos, é necessária.
- ZHD-SCE e ZHD-CT-Low Mangas de identificação de fios termorretráteis resistentes a fluidos com baixo risco de incêndio. A próxima geração de soluções de identificação de cabos para a indústria ferroviária.
- UV-SCE - Para identificação de fios e cabos onde é necessária uma resistência extrema a UV e às condições climáticas.
- TMS-SCE e TMS-CT - Mangas de identificação de fio termorretráteis de classe militar. Tubulação termorretrátil de parede fina retardante de chamas modificada reticulada por radiação.
- HT-SCE e HT-CT - Mangas de identificação de fios termorretráteis para alta temperatura e de baixa desgaseificação. Projetadas para uso em aplicações de alta temperatura ou onde é necessária uma extrema resistência a combustíveis, lubrificantes e solventes de limpeza.
- RPS e RPS-CT - Mangas de identificação de fio termorretráteis de classe comercial.
- TMS-SCE-2X - TMS-SCE-2X - mangas de identificação projetadas para atender às necessidades de identificação de fios e cabos com requisitos de alto desempenho. A razão de retração de 2:1 fornece uma parede de manga grossa e robusta, sendo particularmente fácil de manusear.