Os soquetes são um tipo de conector projetado para integrar circuitos em espaços pequenos. Projetados para conexões mecânicas e elétricas confiáveis em aplicações de comunicação, inclusive PCs desktop e servidores, nossos soquetes eletrônicos podem suportar as gerações de memória SDRAM e DDR atuais e as novas DDR2, DDR3 e DDR4, bem como gerações FBDIMM. Nosso portfólio inclui configurações verticais, de ângulo reto e de ângulos variados nas opções de montagem de traseira de solda, pressionamento e SMT (Surface-Mount, Montagem na superfície). Em circuitos impressos complexos, muito importantes para arriscar uma solda direta em ICs (Integrated Circuits, Circuitos integrados) caros, nossos soquetes IC simplificam o design da placa, o que permite um reparo rápido ou uma substituição. O resultado são custos de serviço mais baixos, reprogramação simples, expansão futura, testes de fábrica e burn-in e facilidade de fabricação.
Soquetes eletrônicos, circuitos internos e memória
De dissipadores de calor a soquetes BGA (Ball Grid Array, Matriz de grade esférica) de alta densidade e cartões SIM (Subscriber Identity Modules, Módulos de identidade do assinante) micro, nosso portfólio de soquetes eletrônicos inclui soluções para conectar, compartilhar e armazenar dados em dispositivos eletrônicos cada vez menores e atendendo às demandas de memória. Na TE, projetamos e fabricamos componentes eletrônicos confiáveis para memória e circuitos internos.