![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/singlewallheatshrinktubing.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Isole e proteja rapidamente
A tubulação termo retrátil de parede única isola, proporciona alívio de tensão e protege contra danos mecânicos e abrasão. Nossa tubulação termo retrátil oferece uma alternativa de alto desempenho às abordagens padrão para isolamento, como fitas e moldagem no local. Há uma ampla gama de tamanhos, materiais e cores para a tubulação. Quando aquecida, ela encolhe para se ajustar ao tamanho e à forma do material subjacente – tornando a instalação rápida e fácil.
Razões e testes
Tubulação termo retrátil de parede única
- Razões de retração que vão de 2:1 a 4:1
- Inúmeras opções de cores
- Diversos níveis de resistência a chamas, calor, produtos químicos e danos mecânicos.
- Reconhecimento por várias agências de testes
- Vários produtos são oferecidos em versões retardantes de chamas
- A maioria dos produtos tem reconhecimento UL/certificação CSA
- As novas versões marcadas permitem fácil identificação
- Comprimentos de carretel e comprimentos de corte não padrão
- Personalização de especificações, tolerâncias e comprimentos de corte
- Diâmetros internos não padrão expandidos e/ou recuperados
- Cumpre as normas AMS-DTL-23053 e MIL-PRF-46846
Características do Produto
Tubulação termo retrátil de parede única
- Proteção de emendas blindadas
- Isolamento elétrico
- Proteção mecânica para mangueiras
- Redução de ruído para dutos
- Isolamento e alívio de tensão para fios de bitola fina e cabos de fibra ótica
- Resistente a umidade, fungos e clima para uso em aplicações ao ar livre
- Isolamento térmico de substratos, dutos, mangueiras e cabos
Tipos de tubulação termo retrátil de parede única
Especificações do produto
Tubulação termo retrátil de parede única
Flexibilidade | Produto | Temperatura de Operação (°C) | Temperatura Mínima (°C) | Temperatura Mínima de Recuperação Total (°C) | Razão de Retração |
---|---|---|---|---|---|
Muito Flexível | LSTT |
-40 a 125 [-40 a 257] |
65 |
110 |
2:1 |
Muito Flexível | SWFR X2 | -30 a 125 [-22 a 257] | 70 | 90 | 2:1 |
Muito Flexível | SWFR X4 | -30 a 125 [-22 a 257] | 70 | 90 | 2:1 |
Muito Flexível | Versafit | -55 a 135 [-67 a 275] |
70 |
90 |
2:1 |
Muito Flexível | Versafit 3X |
-55 a 135 [-67 a 275] |
70 |
90 |
3:1 |
Muito Flexível | Versafit V2 |
-30 a 125 [-22 a 257] |
70 |
90 |
2:1 |
Muito Flexível | Versafit V4 |
-30 a 125 [-22 a 257] |
70 |
90 |
2:1 |
Flexível | BRST |
-40 a 120 [-40 a 248] |
95 |
130 |
2:1 |
Flexível | CGPE 105 |
-70 a 105 [-94 a 221] |
85 |
110 |
2:1 |
Flexível | CGPT | -40 a 135 [-40 a 275] |
80 |
120 |
2:1 |
Flexível | DCPT | -55 a 135 [-67 a 275] |
95 |
120 |
2:1 |
Flexível | RNF-100 |
-55 a 135 [-67 a 275] |
95 |
121 |
2:1 |
Flexível | RNF-3000 |
-55 a 135 [-67 a 275] |
80 |
120 |
3:1 |
Flexível | RP-4800 |
-55 a 135 [-67 a 275] |
95 |
121 |
4:1 |
Flexível | TUGA | -55 a 125 [-67 a 257] |
85 |
110 |
2:1 |
Semirrígida | CRN |
-55 a 135 [-67 a 275] |
110 |
135 |
2:1 |
Semirrígida | RT-3 |
-55 a 135 [-67 a 275] |
110 |
135 |
2.5:1 |
Equipamento termo retrátil
Aquecedores, fornos e testes de vedação
-
Ferramentas Avançadas para Proteção Termo Retrátil Eficiente
Nossos equipamentos para tubulações termo retráteis vedam e protegem emendas elétricas, além de fornecer proteção mecânica para sistemas de gerenciamento de fluidos em ambientes adversos. Em uma ampla gama de aplicações, oferecemos temperaturas de aquecimento, desempenho e recursos de controle que são ideais para se obter mais eficiência e qualidade. Clique para ver todo o nosso portfólio.