Relés de temporização, controle e proteção da AGASTAT
Nosso portfólio AGASTAT inclui em uma extensa linha de relés eletromecânicos, de trabalho pesado e eletrônico, controle e protetores. Nossos relés AGASTAT variam de temporizadores de contagem de pulsos a temporizadores próprios baseados em microprocessadores, representando mais de 50 anos de pesquisa e desenvolvimento neste campo especializado.
Recursos do Produto
Relés AGASTAT
- Precisão e confiabilidade incomparáveis em um tempo pneumático, economia sem precedentes e confiabilidade em condições operacionais severas.
- As tensões variam de 6 a 550 VCA/VCC e a temporização varia de 0,1 segundo a 60 minutos.
- Os relés estão disponíveis em modelos de atraso liga e desliga como comerciais e nucleares qualificados.
- Linha ampla de propósito geral, atraso de tempo e relés de controle de engate magnético.
- Os relés rotativos MDR proporcionam boa durabilidade e excelente resistência ao choque e vibração em aplicações especializadas. Os relés têm comutação nominal de até 10 A, 4 a 24 polos, opção de engate, e estão disponíveis em 2 tamanhos (2-1/2 e 4 polegadas de diâmetro). Os relés MDR também são oferecidos como nível comercial.