Projetados para circuitos robustos
Um indutor, também chamado de indutor choke ou choke, é um componente passivo de dois terminais que normalmente consiste em um fio de cobre isolado e bobinado. A bobina é enrolada em torno de um núcleo de material magnético ou não magnético. Muitos indutores, às vezes conhecidos como indutores de núcleo de ferrite, têm um núcleo ferromagnético feito de ferro ou ferrite, projetado para aumentar o campo magnético e, como resultado, a indutância. Outros indutores, conhecidos como indutores de núcleo de ar, têm um núcleo não magnético, tipicamente de plástico, cerâmica ou apenas ar. As bobinas de núcleo de ar têm menor indutância do que as de núcleo ferromagnético, mas são frequentemente usadas em altas frequências porque praticamente não sofrem perdas de energia chamadas de perdas de núcleo, que ocorrem em núcleos ferromagnéticos à medida que a frequência aumenta.
O que um indutor faz?
À medida que a corrente elétrica flui através da bobina, o indutor armazena temporariamente a energia no campo magnético. Quando a corrente muda, o campo magnético induz uma força eletromotriz (tensão) no condutor que se opõe à mudança na corrente que a criou, removendo quaisquer ondulações no fluxo de corrente. Os indutores, juntamente com capacitores e resistores, são um dos três elementos de circuito linear passivo que compõem circuitos eletrônicos.
Os indutores são utilizados para aplicações em dispositivos eletrônicos e energia elétrica. Isso inclui restringir, bloquear ou filtrar ruídos de alta frequência em circuitos elétricos, armazenar e transferir energia em conversores de energia, fazer a correspondência de impedâncias e osciladores ou circuitos LC sintonizados. Os indutores são amplamente utilizados em equipamentos de corrente alternada (CA), especialmente em equipamentos de rádio.
Os indutores de bloqueio são usados em equipamentos de rádio, onde a passagem de corrente alternada é bloqueada enquanto a de corrente contínua (CC) é permitida. Os indutores são usados com capacitores para fazer circuitos sintonizados, que são usados para sintonizar receptores de rádio e TV, bem como em filtros eletrônicos para separar sinais que têm frequências diferentes.
Para que servem os indutores?
Indutores de baixa frequência
Visão Geral do Produto
Os indutores de baixa frequência são criados como transformadores e têm núcleos feitos de aço elétrico que são laminados para ajudar a evitar correntes parasitas. Para núcleos que estão acima das frequências de áudio, são usadas ferrites flexíveis, porque não causam grandes perdas de energia em altas frequências típicas das ligas de ferro. Os indutores estão disponíveis em várias formas. Alguns têm um núcleo ajustável que permite a mudança de indutância. Indutores projetados para bloquear frequências muito altas podem ser feitos instalando um núcleo de ferrite em um fio.
Pequenos indutores
Visão Geral do Produto
Pequenos indutores podem ser gravados diretamente em uma placa de circuito impresso (PCI) fazendo o traço em um padrão espiral. Esses indutores usam um núcleo planar. Usando o mesmo processo que é usado para fazer interconexões, indutores de pequeno valor podem ser construídos em circuitos integrados. Como os indutores “on-die” permitem apenas baixas indutâncias e baixa dissipação de energia, eles atualmente são usados apenas nos circuitos de RF de alta frequência.
Indutores blindados
Visão Geral do Produto
Os indutores blindados são usados em sistemas de regulação de energia, iluminação e outros sistemas que precisam de ambientes operacionais de baixo ruído. Eles podem ser parcial ou totalmente blindados. O emprego de bobinas de indução e de transformadores repetitivos na blindagem de indutores em faixa estreita reduz a chance de diafonia em circuitos de telecomunicações.
Indutores de Energia em Miniatura
Visão Geral do Produto
Os indutores de energia SMD em miniatura da TE Connectivity são projetados com núcleos de ferrite especiais para melhor desempenho e confiabilidade. Eles são oferecidos em duas variações, isto é, 3627 para baixa resistência CC e 3627 C para baixa resistência CC e alta capacidade de corrente com características de alta impedância, tornando-se uma ótima escolha para o uso como um indutor/bobina de choque nos circuitos de fonte de alimentação de CC .
Indutores de Classe Automotiva
Chip Multicamada - Tipo Série 3655
A TE Connectivity apresenta seus indutores de chip multicamada de classe automotiva. Os indutores da série 3655 foram projetados com uma estrutura monolítica cerâmica de baixa perda com eletrodos metálicos de alta condutividade. Concebidos para desempenho em altas frequências, esses indutores são compatíveis com o padrão AEC-Q200 e estão disponíveis em encapsulamentos de dois tamanhos.
Características do Produto
- Alta durabilidade, mesmo em picos de carga
- Útil para aplicações de alta impedância
- Qualificação AEC-Q200 e adequado para uso em aplicações automotivas
- Resistência a alta vibração
- Nível de sensibilidade à umidade: MSL2
- Desempenho em alta frequência autorressonante e alta frequência
- Estrutura com design monolítico cerâmico de baixa perda
Beads de Chip Multicamada de Classe Automotiva
Tipo Série BMC-Q
A TE Connectivity apresenta seus indutores de chip multicamada de classe automotiva. A série BMC-Q é projetada com uma construção de material inorgânico monolítico. Os indutores são projetados para capacidade de corrente alta e ultra-alta e são compatíveis com AEC-Q200. Os indutores estão disponíveis nos tamanhos de embalagem 0402, 0603, 0805 e 1204.
Características do Produto
- Proteção eficaz contra EMI
- Baixa Resistência CC
- Disponibilidade de vários tamanhos
- Qualificado para o padrão AEC-Q200
- Nível de sensibilidade à umidade: MSL2
Consulte Beads de Chip Multicamada de Classe Automotiva: Tipo Série BMC-Q