Cabos de Controle e Sensores Resilientes
Os cabos de sensores personalizados da TE são projetados para resistir a ambientes contaminados por óleo e de alta temperatura em veículos, onde são expostos à abrasão e flexão constantes. Além da resistência a altas temperaturas sem derretimento, nossos cabos de controle e sensores do motor resultam em economia de espaço e são de manuseio mais fácil.
Componentes personalizados com processamento avançado para aplicações em ambientes adversos. Oferecemos aos fabricantes de chicotes de fios e sensores de motor cabos convencionais e personalizados que contam com uma ampla gama de componentes, opções de blindagem e materiais de capa.
Os cabos são compatíveis com processos de alta velocidade de desencapamento, terminação e sobremoldagem. A TE também fabrica cabos para uso em ABS e ECU, infoentretenimento e aplicações que exigem uma alta velocidade de dados. Os cabos de sensor e controle possibilitam um manuseio mais fácil e economia de espaço. Além disso, podem ser totalmente submersos em óleo quente sem que haja degradação.
Principais Tecnologias
Liderança Técnica na Indústria de Fios e Cabos
- A Raychem, parte da TE, é pioneira em reticulação por radiação e uma das principais fornecedoras de produtos nessa categoria em todo o mundo.
- Todas as principais linhas de produtos da TE usam formulações de isolamento desenvolvidas internamente e adaptadas para proporcionar o melhor desempenho de acordo com cada necessidade específica.
- Ao desenvolver um novo produto, nós o testamos muito além dos limites das especificações internacionais e de OEM. Dessa forma, garantimos que ele não só exceda as expectativas quando em serviço, mas também que seja o mais fácil possível de processar e instalar.
- A TE utiliza técnicas de fabricação de última geração para garantir que o produto apresente uma qualidade consistente.
- A TE fornece diretrizes abrangentes de manuseio que acompanham nossos produtos, e nossa equipe de suporte técnico especializada está sempre à disposição para responder a quaisquer consultas técnicas que possam surgir.
Características
Cabos de Sensor e Controle
- Temperatura de operação contínua de -40 °C a 150 °C (3.000 horas, cabos padrão e personalizados).
- Temperatura de operação contínua de -40 °C a +200 °C (3.000 horas, cabos padrão e personalizados).
- Escolha de condutores, blindagens e materiais da capa para atender às aplicações mais exigentes.
- Opções de blindagem que incluem trança de cobre nu, trança com fio de dreno, folha de alumínio com fio de dreno e tranças otimizadas com características superiores de transferência de impedância em superfícies.
- Opções quanto ao material da capa do cabo para fornecer alta flexibilidade e excelente proteção mecânica.
- Projetado para desencapamento e sobremoldagem.
- Escolha das dimensões do cabo.
Produtos Relacionados
Cabos de Sensor e Controle
-
Fiação Principal – T6 (200 °C)
O isolamento robusto e avançado da fiação principal T6 é fabricado com o fluoropolímero reticulado por radiação da Raychem e oferece desempenho excepcional em altas temperaturas, resistindo também a danos causados por superfícies quentes. As características mecânicas duráveis também permitem que a TE produza esses fios em uma versão de parede fina, o que, sendo uma oportunidade de remover a proteção excessiva, economiza espaço e reduz o peso.
Vantagens
Cabos de Sensor e Controle
- Possibilidade de escolha de combinações de componentes e materiais da capa do cabo para adequação a requisitos exigentes.
- Compatível com máquinas de sobremoldagem de alta velocidade e alta temperatura.
- Resistência a excursões de alta temperatura sem derreter.
- Isolamentos duráveis e resistentes com excelente desempenho mecânico e de abrasão.
- Cabos pequenos que proporcionam fácil manuseio e economia de espaço.
- Alta competência em compatibilidade eletromagnética (EMC) para lidar com todos os problemas de blindagem e compatibilidade.
- Compatível com equipamentos de manuseio de fios utilizados em fábricas de chicotes de fios.
- Os cabos T6 podem ser totalmente submersos em óleo quente sem degradação.