Sensores de Nível DEF e Sensores SCR
A TE Connectivity oferece diversas tecnologias de detecção de propriedades para avaliar fluidos. Nossa tecnologia de diapasão é associada a algoritmos de software eficientes para medição precisa da viscosidade, densidade e constante dielétrica. Aplicações adequadas para nossos sensores DEF incluem detecção de qualidade de óleos (motor, hidráulico, transmissão), monitoramento de fluidos, entre outras. Nossos sensores SCR de qualidade de ureia, baseados em Tecnologia Ultrassônica (UST), realizam uma análise do fluido de escape diesel (DEF) para indicar a concentração de ureia e garantir a proteção contra o preenchimento incorreto para os sistemas de redução catalítica seletiva. Nossa tecnologia de interruptor de palheta altamente confiável é combinada com medição de temperatura para detecção de nível DEF.
Características do Produto:
Principais Recursos dos Sensores de Propriedades de Fluidos da TE
- Detecção Multiparamétrica de Propriedades de Petróleo
- Sensores personalizáveis para medir inúmeras propriedades em um único dispositivo
- Sensor combinado de nível, temperatura, filtro e alimentação/retorno ao aquecedor DEF; bucha, baioneta ou cabeçote do anel de travamento SAE
- Disponível em vários tamanhos
- Alta confiabilidade
- As conexões DEF de alimentação e retorno podem ser incorporadas ao cabeçote
- Tecnologia de interruptor de palheta
- Várias configurações com sensor de qualidade integrado