Soluções flexíveis de processamento de alta força
Processar grandes tamanhos de fios e crimpar conectores de cabos de alta tensão requer uma solução de engenharia de ponta e de alto desempenho. A linha de alta força da TE oferece as capacidades necessárias para processar fios de grande diâmetro de maneira rápida, flexível e acessível. Nossa máquina HV-CP elimina a complexidade e o longos tempo de preparação para o processamento de cabos de alta tensão, enquanto nossas prensas de bancada HF-20 e HV-20 são capazes de crimpar cabos de até 120 mm2 (AWG 4/0). Além disso, a plataforma modular de mordentes da TE permite que você use uma grande variedade de conjuntos exclusivos de mordentes em suportes que podem ser instalados em qualquer prensa.
< 30
Processe condutores multicamadas de 10 a 120 mm2 (AWG 8 a 4/0) em apenas 30 segundos!
1,500
A interface de tela sensível ao toque da HV-CP acomoda até 1.500 perfis diferentes.
20T
As prensas de bancada HF-20 e HV-20 são capazes de produzir 178 kN (20 T) de força de crimpagem para processar fios de até 120 mm2 (AWG 4/0).
NOVO PRODUTO – Sistema de Visão HV-20V

Análise da Qualidade de Componentes Pré-crimpagem para uma Crimpagem Bem-sucedida
As máquinas de bancada robustas, compactas e de alta força da TE Connectivity (TE), capazes de terminar cabos em aplicações de chicotes de fios equipados com o novo sistema de visão HV-20, analisam as condições do molde, do terminal e do cabo antes mesmo de iniciar o processo de crimpagem. O sistema de visão HV-20V contém um computador de visão montado sobre a máquina de bancada HV-20, um novo monitor adicional na parte frontal da máquina, três câmeras e uma tira de LED montada dentro da máquina. As câmeras captam imagens de vários ângulos do conjunto de moldes, terminais e cabos. O computador determinará uma pré-crimpagem se os componentes estiverem em uma condição aceitável para crimpagem bem-sucedida. As imagens captadas na nova tela permitem que o usuário personalize os critérios de sucesso e indicam o estado atual de aprovação/reprovação dos diferentes testes. O sistema de visão inclui cinco testes discretos para garantir a qualidade antes da crimpagem ser realizada. O sistema de visão pode ser usado em todos os tipos de terminais.
Recursos
- O sistema da visão de molde verifica vários pontos antes da crimpagem para evitar ferramentas, terminais e cabos incorretos ou mal posicionados
- Minimiza a dependência da habilidade do operador
- Reduz drasticamente o risco de descarte, o que gera economia
- O monitor da qualidade de crimpagem (CQM – Crimp Quality Monitor) detecta erros durante a crimpagem
- Pode estar integrado nos sistemas de execução da manufatura (MES – Manufacturing Execution Systems) do cliente para intercâmbio de dados
- A inspeção visual permite ao usuário definir janelas apertadas de variabilidade
- Qualquer coisa detectada fora dessas janelas aceitáveis inibirá a crimpagem
- As crimpagens permitidas pelo sistema de visão do molde terão diâmetro, posição do cabo e posição do terminal consistentes
Especificações do Produto
Descrição | Especificação |
---|---|
Força | 178 kN (20 T) |
Fio Máx. | 120 mm2 |
Curso Variável (s) | 1,3 - 8,3 s2 |
Rotação (RPM) |
88 - 1.800 RPM |
Potência | 3 kW |
Alimentação | 200 V e 400 V |
Altura de curso/fechamento | 44 mm/158,4 mm |
Peso |
390 kg |
Rede/MES |
RJ-45/MQTT |
Aspiração de partículas | Sim |
Levantamento automático da proteção | Sim |
Monitor de Qualidade de Crimpagem | Sim |

Processamento de Cabos de Alta Tensão TE - Velocidade, Precisão e Qualidade

Desencapamento em Etapas
Elimine a complexidade e o longo tempo de preparação para o processamento de cabos de alta tensão com a nossa nova máquina HV-CP, que pode processar condutores multicamadas de 10 a 120 mm2 (AWG 8 a 4/0) em apenas 30 segundos! A HV-CP extrai a capa de cabo externa, a blindagem de folha de alumínio, a blindagem trançada e o isolamento interno para atender às suas especificações de terminação. Para assegurar a preparação adequada do cabo, a máquina oferece recursos inovadores de controle de qualidade:
- Capacidade de confirmar a instalação da ferramenta adequada antes da execução
- Calibração automática das posições da lâmina após a troca de ferramentas
- Confirma a posição do cabo antes e depois do processo de preparação para assegurar um comprimento correto de desencapamento
Para facilitar o uso, a máquina HV-CP tem uma interface intuitiva de tela sensível ao toque com uma memória que acomoda até 1.500 perfis diferentes.
Especificações da HV-CP
Descrição | Especificação |
---|---|
Seção transversal do fio | 10 mm2 a 120 mm2 (AWG 8 a 4/0) |
Diâmetro Externo Máximo | 25,0 mm (1 pol) |
Diâmetro mín. dos condutores internos | 6,0 mm (0,24 pol) |
Seção transversal máx. de fios para corte | 2 mm2/AWG 14/1,6 mm de diâm. (0,063 pol de diâm.) |
Tempo típico do ciclo | 30 segundos |
Incrementos para diâmetro de incisão | 0,01 mm (0,0004 pol) |
Incremento para comprimento de desencapamento | 0,01 mm (0,0004 pol) |
Comprimento Máximo de Desencapamento da Capa de Cabo Externa | 80 mm (3,15 pol) |
Biblioteca de perfis: número máximo de artigos | 1500 |
Função de sequência: número máximo de etapas | 100 |
HV-CP – Código de Peças de Reposição
Máquina | Tamanho do cabo |
Diâm. externo |
Diâm. central |
Diâm. máx. condutor mm |
Conjunto da Lâmina de contorno Kit |
Conjunto do mandril Kit |
Kit de roda de corte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (AWG 8) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0 |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |

Máquina de Crimpagem de Alta Força - Processa fios de até 120 mm2 (AWG 4/0)

Recursos
- Ao contrário das ofertas de competidores, as prensas de bancada HF-20 e HV-20 são capazes de produzir 178 kN (20 T) de força de crimpagem, a fim de processar fios de até 120 mm2 (AWG 4/0).
- Combinando controles sofisticados, sistema de rastreabilidade e equipadas com portas Ethernet e USB, as máquinas de crimpagem de bancada HV-20 e HF-20 estão prontas para a Indústria 4.0. A plataforma modular de mordentes é compatível com diversos conjuntos de mordentes.
- O design integrado do sistema de aspiração no modelo HV-20 mantém conexões sensíveis limpas e livres dos resíduos comumente gerados pela crimpagem de cabos de alta tensão.
- Capacidade de realizar a crimpagem de terminais da TE e de outros fabricantes graças à nossa plataforma modular flexível de mordentes
- Tamanho compacto: 974 mm (altura), 777 mm (profundidade), 552 mm (largura).
Comparação lado a lado
Baixe o folheto acima para ver uma comparação com concorrentes
HF-20T | HV-20T | |
---|---|---|
Força | 178 kN (20 T) | 178 kN (20 T) |
Fio Máx. | 120 mm2 (AWG 4/0) | 120 mm2 (AWG 4/0) |
Velocidade de curso variável (s) (RPM) |
1,3 - 8,3 Seg 288 - 1800 RPM |
1,3 - 8,3 Seg 288 - 1800 RPM |
Potência | 3 kW | 3 kW |
Alimentação | 200 V e 400 V | 200 V e 400 V |
Altura de curso/fechamento | 44 mm/158,4 mm | 44 mm/158,4 mm |
Peso | 390 kg | 390 kg |
Rede/MES | RJ-45/MQTT | RJ-45/MQTT |
Aspiração de partículas | Não | Sim |
Levantamento automático da proteção | Sim | Sim |
CQM/CFM | Não | Sim |
Peças da Máquina de Crimpagem de Alta Força
Descrição | Código da máquina |
---|---|
HF-20, Máquina de Crimpagem de Alta Força, 400 V | 2335500-1 |
HF-20, Máquina de Crimpagem de Alta Força, 200 V | 2335500-2 |
HF-20, Máquina de Crimpagem de Alta Tensão, 400 V | 2348822-1 |
HF-20, Máquina de Crimpagem de Alta Tensão, 200 V | 2348822-2 |

Plataforma Modular de Mordentes da TE - Projetada para Flexibilidade e Facilidade de Uso
Conjuntos Modulares de Mordentes HV
A plataforma modular de mordentes da TE pode acomodar uma grande variedade de terminais da TE e de outros fabricantes. Esta é uma seção transversal apenas dos conjuntos de mordentes e terminais da TE disponíveis. Para obter uma lista atual dos conjuntos de mordentes disponíveis, clique na guia de produtos acima. Não está encontrando o que você precisa? Entre em contato com o representante de vendas de Ferramentas de Aplicação da TE para obter orientações adicionais.






Suportes Modulares de Mordentes HV
Repleto de funções



Suportes Modulares de Mordentes (Peças)
Descrição | Código |
---|---|
HV MOD – Suporte para mordentes com ajuste fino (manual) | 2305470-1 |
HV MOD – Suporte para mordentes com ajuste fino (automático) | 2305470-2 |
HV MOD – Suporte para mordentes sem ajuste fino (apenas para a máquina de crimpagem AT-66 , não pode ser usado em máquinas HV-20 ou HF-20) |
2326378-1 |