Em essência, uma versão de serviço pesado de um relé, um contator geralmente é controlado por um circuito que tem muito menos potência do que um circuito chaveado. Embora seja considerado um tipo especial de relé, a diferença essencial entre um relé e um contator é que um contator é usado para aplicações com maior capacidade de transporte de corrente, enquanto os relés são usados para aplicações de baixa corrente. Nossos contatores elétricos geralmente são equipados com um contato normalmente aberto (NO) e suprimem o arco que é criado quando correntes de motor pesadas são interrompidas. Os contatores podem lidar com correntes de mais de 5000 amperes e alta potência acima de 100 kW. Embora existam vários tipos de contatores, a aplicação mais comum é a carga de alta corrente. A TE possui muitos recursos no desenvolvimento e fabricação de contatores para uma ampla variedade de aplicações como HVAC, fonte de alimentação, locomotivas, controle de elevadores e controles motores, aeroespacial e defesa, veículos híbridos, elétricos e a células de combustível e sistemas de carregamento. Entre nossas marcas de contatores estão alguns dos nomes mais respeitados na indústria de comutação de alto desempenho, como Potter & Brumfield, HARTMAN, KILOVAC e PRODUCTS UNLIMITED.
Hermeticamente vedados e intrinsecamente seguros, os contatores de alta tensão AMP+ da TE Connectivity fornecem uma comutação rápida e confiável da bateria de alta tensão para o sistema de veículos híbridos e elétricos. O contator AMP+ de alta tensão 500-500 L oferece capacidades de transporte de corrente contínua de 900 VCC e 500 A em um pacote compacto. Capaz de interromper 2000 A em 320 VCC. Evoluídos da tecnologia de jatos de caça, os contatores de alta tensão AMP+ fornecem de forma confiável a capacidade de comutação de corrente em ambientes operacionais severos e explosivos, sem oxidação ou contaminação de contatos durante longos períodos de não operação. 12 kV de isolamento entre contatos abertos aumentam a robustez do sistema de bateria. O AMP+ EVC 500 foi projetado com um microcontrolador integrado opcional ou economizador de bobina baseado em temporizador; o AMP+ EVC 500 L foi projetado com uma bobina de 12 V que não requer economia externa. Ambos estão disponíveis com um interruptor auxiliar opcional para monitorar a posição de contato.