![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/faston-terminals-2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Desconexões rápidas: um método de crimpagem simples para a terminação de fios
Nosso portfólio de desconexões rápidas inclui uma variedade de tamanhos, materiais, recursos de retenção, faixas de temperatura e opções de isolamento. Nossos terminais de desconexão rápida foram projetados para a flexibilidade e para crimpagens rápidas e fáceis. Também oferecemos uma variedade de ferramentas, desde manuais até aplicadores totalmente automatizados, para ajudar a obter uma crimpagem consistente das conexões, seja para fazer algumas conexões e desconexões no laboratório ou milhões delas em uma linha de montagem.
Características do Produto:
Especificações das Desconexões Rápidas
- Com e sem isolamento
- Configurações reta e de bandeira
- Receptáculos com alívio de estresse
- Várias opções de revestimento
- Soluções em terminais Positive Lock
- Soluções para altas temperaturas
- Ferramentas de Aplicação
Perguntas Frequentes
P: Qual será a lingueta acoplada? Quais são os requisitos de espessura e largura?
R: A TE Connectivity oferece uma variedade de terminais que se acoplam a uma variedade de linguetas. Alguns tamanhos de largura incluem 0,312", 0,250", 0,187", 0,125", 0,110" e as espessuras padrão para esses terminais são 0,032" e 0,020".
P: E seu eu precisar de um componente com baixa força de inserção?
R: A TE Connectivity tem opções de 8 a 16 lb. Oferecemos uma variedade de terminais como premier, econômicos, LIF, moldáveis e de estilo hermético.
Tipos de Conexões de Crimpagem
Tipo de Crimpagem | Descrição |
---|---|
Crimpagem "F" | Trata-se da crimpagem mais comum usada em terminais retos e de bandeira e oferece uma combinação ideal entre resistência e condutividade. O método de crimpagem proporciona máxima resistência à vibração e corrosão. |
Crimpagem Tab-Lok | Presente nos terminais tipo bandeira. A lingueta de retenção no cilindro do fio é inserida através de um slot no próprio terminal. |
Crimpagem "C" | Presente nos terminais tipo bandeira. Fornece desempenho elétrico e mecânico confiável com um perfil mínimo. |