Encaixe com Confiança
Oferecemos os conectores da série dock CHAMP de alta velocidade em várias opções, incluindo receptáculos de ângulo reto, receptáculos de deslocamento de ângulo reto e plugues verticais para encaixe e plugues de cabos de alta densidade. Os contatos em uma linha central de 0,6 mm oferecem 30% de economia de espaço de placa linear e a caixa de perfil baixo de 3,8 mm fornece aproximadamente 25% de redução da altura do conector em comparação com os conectores dock da linha central de 0,8 mm existentes. Nosso conector da série dock CHAMP de alta velocidade CL de 0,6 mm foi projetado para atender a vários padrões de transmissão do setor, incluindo USB 3.0, HDMI (interface multimídia de alta definição) 1.4 e DisplayPort 1.2.
Recursos do produto
Conectores dock
- Forte senso de contato a partir de engates laterais ao empurrar ou puxar
- Sinal ou solo que estejam em conformidade com a prevenção de interferência eletromagnética
- Inserção incorreta evitada e trilho-guia equipado para acoplamento
- Conformidade de transmissão USB 3.0
- Sinal diferencial de alta definição do HDMI, conformidade com transmissão de vídeo DisplayPort
- 10.000 ciclos de acoplamento plug-in garantidos
Selecione aplicações
Conectores dock
- Tablets
- Dispositivos ultraportáteis e notebooks
- Dispositivos de Internet Móvel (MID)
- Celular convergente
A série de conectores dock foi projetada para aplicações blindadas de alto nível e de baixo perfil com duas linhas de contatos em linhas centrais de campo de 0,6 mm. Quando comparado com o conector dock de passo de 0,5 mm, o produto de passo de 0,6 mm da TE é mais confiável e tem melhor desempenho em sinais de alta frequência.