Sensores de Velocidade
Fabricamos sensores de velocidade padrão e personalizados para automóveis, veículos comerciais, ferrovias, geração de energia, aplicações industriais e aeroespaciais e são adequados para ambientes adversos. Nossos sensores de velocidade são projetados para resistir a interferências EMI e EMC.
Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Sensores de Velocidade da TE
- Seis plataformas tecnológicas: sensores de velocidade baseados em corrente de fuga, corrente de fuga passiva, efeito Hall ou princípios de relutância variável, juntamente com tacômetros e sistemas de diagnóstico.
- Execuções padrão ou personalizadas para: turbocompressores de veículos automotivos e comerciais, grandes motores a diesel e gás, ferrovias, geração de energia, sistemas hidráulicos, locais perigosos, aeroespacial e várias aplicações industriais
- Projetos para uma ampla faixa de temperatura: de -40 °C a um pico de 300 °C
- Múltiplos canais disponíveis em uma única carcaça, por exemplo, para monitoramento separado, sistemas de controle e redundância
- Design elétrico robusto para suportar distúrbios de compatibilidade e interferência eletromagnética.
- Sistema eletrônico configurável e inteligente com diagnóstico de temperatura e sensores
- Projetos adequados para alvos ferromagnéticos, bem como alvos condutores baixos, como alumínio e titânio
- Carcaças personalizáveis em metal e material termofixo sobremoldado, além de materiais termoplásticos
- Tipo de conjunto de cabo e conector personalizável
300°C
Temperatura máxima de operação do cabeçote do sensor de velocidade para aplicações automotivas, comerciais e industriais
RPM
De velocidade zero a 400.000 rpm, dependendo dos requisitos de aplicação.