Cabos de alimentação com raio de curvatura pequeno para áreas apertadas
A linha de cabos de alimentação flexíveis da TE foi projetada para ser flexionada e roteada em áreas extremamente apertadas, sem enrugar ou rachar o isolamento, ajudando a cumprir os mais rigorosos requisitos de aplicação. Nossos cabos de alimentação são altamente flexíveis, mecanicamente resistentes, e ajudam a obter um ciclo de vida longo em compartimentos de motores.
A necessidade de um isolamento para fios que combine alto desempenho e capacidade para altas temperaturas se tornou um fator crítico nas plataformas atuais. Os novos fios SHF-260 e FDR25S da TE são altamente flexíveis e fornecem uma gama excepcional de propriedades, como a redução do estresse no contato e das forças de acoplamento e desacoplamento normalmente associadas a conectores circulares com carcaças de grande diâmetro.
Fio SHF-260: Altamente Flexível
Características
- Sistema de isolamento à base de fluoropolímero extrudado
- Excelente resistência a fluidos e substâncias químicas quando testado de acordo com o padrão SAE-AS-22759/41
- Resistente a corona quando testado de acordo com o padrão ASTM D1868
- Resistente a arco de tracking conforme a especificação atual SAE-AS-22759

Fio FDR25S: Altamente Flexível
Características
- O pequeno raio de curvatura, altamente flexível, permite a configuração de roteamentos complexos
- Ressalto de polímero extrudado, resistente à abrasão e mecanicamente robusto
- A estabilidade em condições de vibração ajuda a suportar um longo ciclo de vida nos compartimentos do motor
Usado em compartimentos expostos a vibração e a combustíveis diesel quentes, o fio de alta flexibilidade FDR 25 resiste a uma ampla gama de fluidos agressivos e oferece excelente flexibilidade a baixas temperaturas.
FIOS SPEC 80 FLEXLINE
Características
- Condutor de alumínio leve com redução de até 40% no peso
- Condutores de cobre flexíveis facilitam o roteamento em espaços apertados
O fio SPEC 80 FlexLine é usado em uma ampla gama de aplicações, desde fios de conexão até cabos de alimentação. As construções de fios FlexLine proporcionam máxima flexibilidade em termos de propriedades mecânicas, químicas e térmicas, de forma semelhante aos produtos SAE-AS-22759.