![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/wi-fi-antennas-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Portfólio abrangente para atender às necessidades de Wi-Fi
As antenas Wi-Fi oferecem soluções de conectividade, especialmente para três bandas de frequências comuns não licenciadas atribuídas ao espectro Wi-Fi: 2,4, 5,5 e 6 GHz. As antenas Wi-Fi vêm em muitas formas e tamanhos. Entre os exemplos de antenas omnidirecionais estão internas/incorporadas, estruturação direta a laser (LDS – Laser Direct Structured), antenas externas, antenas de montagem no teto e antenas de borracha/dipolares. Entre os tipos de antena Wi-Fi direcionais estão antenas Yagi, antenas de minipainel, antenas de painel e antenas parabólicas.
Entre os desenvolvimentos recentes em Wi-Fi estavam a introdução de Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, que é a primeira expansão das frequências disponíveis em décadas. Protocolos de segurança aprimorados também foram recém-desenvolvidos. O Wi-Fi 7 está sendo debatido para lançamento iminente.
Os dois tipos mais comuns de antena Wi-Fi são omnidirecional (cobertura de 360°) e direcional (feixe focado). As antenas omnidirecionais oferecem cobertura de sinal 360° ao redor da antena. Isso oferece cobertura ao redor de toda a antena, mas tem um alcance mais curto do que uma antena direcional.
As antenas Wi-Fi direcionais canalizam toda a energia em uma única direção. Elas podem enviar e receber um sinal sem fio de uma distância maior, mas a uma área de cobertura mais concentrada. Essas antenas costumam ser usadas em redes Wi-Fi ponto a ponto de longo alcance para conexão entre prédios, ou para redes Wi-Fi ponto a multiponto de longo alcance que tenham mais de uma antena direcional se conectando a uma antena omnidirecional.
As antenas para Wi-Fi podem ser soluções de banda única cobrindo 2,4, 5,5 ou 6 GHz. Uma segunda opção comum é banda dupla de 2,4 e 5,5 GHz incluída em uma antena com uma antena de banda larga e porta única ou com uma solução multiporta com uma porta dedicada para cada frequência. As antenas mais recentes oferecerão cobertura de todas as três bandas – 2,4, 5,5 e 6 GHz, a fim de atender aos requisitos de Wi-Fi 6E. Mais uma vez, essa cobertura pode ser uma antena de porta única e banda larga ou uma solução de antena multiporta.
Além das faixas de frequência comuns ou globais de 2,4, 5,5 e 6 GHz, existem outras, como 860/960 MHz, 3,65 GHz e 4,9 – 5,0 GHz, que variam de acordo com o país/região ou, em alguns casos, o licenciamento da faixa de frequência.