Terminais para conexões confiáveis em carros, caminhões e outros veículos
Os terminais de conectores automotivos foram projetados para fornecer conexões de cabo robustas e eficientes. Eles foram projetados para alta resistência a vibrações e influências térmicas. Os terminais de conectores automotivos consistem principalmente em terminais padronizados que fornecem um ponto de conexão rápido e específico entre um ou mais fios e conectores ou outros fios. Nossos terminais automotivos são fabricados em uma variedade de materiais de acabamento, incluindo estanho (Sn), prata (Ag), ouro (Au) e outros acabamentos especiais.
Nossos terminais automotivos foram projetados para fornecer várias modalidades de proteção de conexões terminais. Oferecemos soluções para conexões de engate rápido que podem exigir manutenção recorrente ou terminais que são frequentemente conectados e desconectados.
Para atender a diferentes requisitos de design, temos opções para modificar materiais de núcleo e revestimento. Oferecemos designs para aplicações modulares tanto de alta quanto de baixa tensão.
Os terminais parafusados fornecem uma solução mais durável, com confiabilidade no desempenho e flexibilidade na aplicação. Ao selecionar um terminal automotivo, há vários fatores a se considerar, incluindo condutividade, confiabilidade, encapsulamento e estabilidade térmica e em vibração. Projetamos nossas soluções para lidar com essas preocupações.
Nossos produtos são usados para conectar fusíveis, terminais de bateria e sensores de veículos. Os terminais automotivos da TE atendem a todos os OEMs no mercado automotivo, bem como no mercado de reposição.
Para proteger as conexões expostas aos elementos, bem como aquelas que devem resistir ao desgaste geral, a TE projeta terminais de conectores automotivos com sistemas de travamento seguros integrados ao terminal ou ao soquete. Eles não só ajudam a evitar as desconexões causadas por altos níveis de vibrações do veículo, mas também facilitam o manuseio dos chicotes durante a produção do carro. O portfólio automotivo da TE abrange toda a linha – desde produtos ultraminiaturizados até grandes terminais de energia para uso em veículos elétricos.