Flexibilidade de design para arquitetura de sistemas
À medida que as PCBs vão ficando inviáveis do ponto de vista de custos conforme a velocidade das taxas de dados aumenta, os conectores de cabo STRADA Whisper fornecem uma solução flexível com sua capacidade de passagem em canais mais extensos. Se você não se prende à PCB, é possível expandir suas opções de conexão. Oferecemos três principais soluções cabeadas: cabo ponto a ponto, conjuntos de valor agregado e uma solução de backplane/painel intermediário completo.
O STRADA Whisper cabeado também reduz a perda de inserção, para uma margem de canal aprimorada, e permite possibilidades mais criativas no design da arquitetura de sistema. Esses produtos podem suportar velocidades de 112 Gb/s PAM-4, com expansão futura para 56 Gb/s NRZ e 112 Gb/s PAM-4. Nosso processo de fabricação inclui minuciosas verificações elétricas e visuais a cada etapa, para que um produto da melhor qualidade seja entregue a você.
Receptáculo de cabo STRADA Whisper
Design para taxas de dados de última geração
Solicitar solução personalizada
Com os receptáculos do cabo STRADA Whisper, você será capaz de projetar pensando em velocidades de até 112G PAM-4 em seus servidores, switches e roteadores. Esses receptáculos de cabo incorporam, em uma extremidade, os conectores STRADA Whisper e, na outra, uma série de produtos de placa intermediária ou para E/S, contornando a PCB e minimizando assim a perda de inserção e interferências. Compatível com os produtos de backplane, placa intermediária e E/S da TE existentes, incluindo QSFP, Sliver e muitos outros – permite que você projete sem complicações sua arquitetura de sistemas de última geração.
Projete pensando nas taxas de dados de última geração com os novos receptáculos de cabo STRADA Whisper da TE Connectivity. Saiba mais sobre as configurações disponíveis neste folheto.
Aplicações em destaque
- Computação de alto desempenho (HPC)
- Inteligência artificial (GPU a GPU)
- Roteamento de núcleo
- Comutação
Vantagens e características
- A passagem com longos canais com uma solução cabeada pode fornecer maior flexibilidade para a arquitetura de um sistema
- Não se prenda à PCB e expanda suas as opções de conexão
- Três principais opções de solução: cabo ponto a ponto, conjuntos de valor agregado e design de backplane/painel intermediário completo
- Uma perda de inserção de cabo extremamente baixa, de 0,11 dB/pol. (versus uma perda de 0,75 dB/pol. da PCB), permite que a integridade do sinal seja mantida em distâncias de 2 a 4 vezes maiores que as de um design convencional de backplane de PCB
- A menor perda de inserção alcançada pelo cabo de alta velocidade também melhora a margem de canal e permite possibilidades mais criativas no design da arquitetura de sistema
Configurações de design
Solução integrada completa
A TE oferece soluções integradas para backplane ou intermediário completo utilizando os conectores STRADA Whisper cabeados. Aproveite nosso suporte de design para projetar sua solução de backplane ou intermediário. Integridade mecânica e elétrica mantida e controlada durante o processo de produção.