Nossas soluções de blindagem contra EMI oferecem diversos preenchimentos condutores que são projetados para garantir compatibilidade galvânica e, ao mesmo tempo, apresentarem baixa resistência de contato entre superfícies de acoplamento. Nossos elastômeros condutores são silicones ou fluorossilicones totalmente curados com uma variedade de partículas altamente condutoras, o que proporciona um desempenho superior de blindagem contra EMI/RFI, além de uma excelente vedação ambiental.
Tipos de blindagem contra EMI
Elastômeros condutores
Os elastômeros de condução elétrica são feitos de silicone ou fluorossilicone com partículas altamente condutoras, como alumínio folheado em prata, cobre folheado em prata, grafite folheado em níquel e níquel puro.
Malha metálica
As gaxetas de malha de arame são gaxetas contra EMI de excelente custo-benefício que proporcionam blindagem de campo magnético e elétrico.
Fios orientados em silicone
Silicone sólido e esponjoso preenchido com fios Monel ou de alumínio em orientação vertical com uma densidade de até 140 fios/cm². Proporciona excelente blindagem com proteção eletromagnética (EMP – Electromagnetic Protection), além de vedação ambiental.
Painéis de ventilação com blindagem EMI
Os painéis de ventilação de blindagem contra ou atenuadores de EMI são feitos de “favos” de alumínio ou aço montados em uma estrutura. Muitos estilos de estrutura em alumínio estão disponíveis com espessuras e configurações diferentes dos favos para atender a requisitos de blindagem diferentes.
Juntas conectoras
Projetados para uma grande variedade de gaxetas de conectores com especificação padrão MIL. Diferentes materiais estão disponíveis para atender às demandas de blindagem EMI, vedação ambiental, compatibilidade galvânica e resistência a combustível/óleo.
Vedação de contraporca
Feitas de seções extrudadas cortadas no comprimento, com as duas extremidades unidas por vulcanização para garantir uma ligação durável e manter a integridade da vedação.