![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-hl.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Plaquetas imprimíveis com maior variedade de formatos de impressão
As plaquetas de cabos de amarração são usadas para identificar grandes cabos e feixes, antes ou após a terminação. Nossos marcadores de plaquetas imprimíveis são etiquetas planas e não adesivas que podem ser usadas em ambientes particularmente agressivos. Aplicadas usando amarrações em cabos, instalações típicas incluem transportes coletivos, setor militar e aeroespacial. As plaquetas de marcadores de cabos são organizadas em um suporte de papel sanfonado ou enrolado, para permitir uma maior variedade de formatos de impressão.
As plaquetas marcadoras de cabos de amarração são usadas para identificar grandes cabos e feixes, antes ou após a terminação. Aplicadas usando amarrações em cabos, instalações típicas incluem transportes coletivos, setor militar e aeroespacial. São apresentados como marcadores organizados em um suporte de papel sanfonado ou enrolado, para permitir uma maior variedade de formatos de impressão.
Plaquetas imprimíveis
-
Classe militar HL
As plaquetas de marcador de cabo de amarração retardantes de chamas HL são fabricadas usando um polímero retardador de chama reticulado por radiação especialmente desenvolvido. É altamente resistente a chamas e tem excelente resistência a queima, sendo também resistente aos principais fluidos de classe industrial e militar (definidos pela RW-2513). Os marcadores de cabo de amarração HL estão disponíveis em várias combinações de altura/largura e opções de cores não padronizadas.
-
HLX - Plaquetas de marcador de amarração com zero halogênio
Os marcadores de cabo HLX são produzidos com zero halogênio, baixa fumaça, baixa toxicidade, reticulados por radiação, em folha de poliolefina estabilizada a UV, formados em marcadores de cabos organizados perfurados em um suporte de papel. Fabricados usando um polímero reticulado por radiação especialmente desenvolvido. Formulado para oferecer propriedades de baixo risco de incêndio, que permitem que este produto seja usado em locais onde o fogo pode representar um risco para a vida humana e a propriedade.
-
Plaquetas contínuas de marcador de amarração com zero halogênio HLX-NEL
Os marcadores de cabo HLX-NEL são fabricados com o mesmo material com baixo risco de incêndio e estabilização UV que o HLX, com a diferença de serem montados em um formato de borda dianteira estreita (NEL).
-
Plaquetas de marcador de amarração de alta temperatura HTCM-SCE-TP
Os marcadores de cabo HTCM-SCE-TP são projetados para oferecer flexibilidade quando se trata de identificação de fios e cabos, particularmente em ambientes agressivos como os de aeronaves, militares, de satélites e de aplicações de semicondutores.
-
Plaquetas de marcador de classe militar em formato de escada CM-SCE-TP
Os marcadores de cabo CM-SCE-TP são fabricados usando um polímero reticulado por radiação especialmente desenvolvido. Esses marcadores de cabo de classe militar são resistentes a muitos fluidos, lubrificantes e solventes usados em várias indústrias.