Os conectores de energia elétrica são usados para unir condutores elétricos e, assim, reparar ou estender uma rede de energia. Também podem ser usados para aterramento, protegendo a rede, os ativos e, principalmente, as pessoas. Os conectores elétricos da TE estão disponíveis para condutores elétricos de baixa, média e alta tensão, descobertos ou isolados. Disponíveis em uma variedade de materiais diferentes, são adequados para uma ampla gama de aplicações como instalações subterrâneas, aéreas, em subestações e de aterramento. Nossa linha de conectores elétricos foi projetada para os mais altos padrões de qualidade e design, exibindo propriedades como resistência à corrosão, isolamento, robustez de material, durabilidade, flexibilidade e muito mais.
Conexões para Subestações de Transmissão
As subestações são um ponto-chave das redes elétricas e precisam ser altamente confiáveis para suportar as demandas elétricas crescentes. Para subestações de alta tensão de 60 kV a 550 kV, oferecemos:
- Grampos e conectores de alta tensão: nossas linhas de grampos e conectores SIMABUS e SIMAFLEX são adequadas para aplicações de CA e CC de até 500 kV. São projetadas para conectar tubos de alumínio e condutores aéreos sem isolamento.
- Estribos de aterramento, terminações e espaçadores
Conexões Subterrâneas
Para garantir eficiência e alto desempenho, redes elétricas subterrâneas exigem produtos confiáveis, duráveis e fáceis de instalar. Nossa linha de conectores subterrâneos é compatível com terminações termocantráteis a quente e a frio e com tecnologias de vedação com resina ou gel. A linha inclui:
- Conectores de parafuso torquimétrico mecânicos e terminais de parafuso: feitos de liga de alumínio e/ou cobre, nossos conectores e terminais de parafuso de ampla faixa de aplicação incorporam parafusos torquimétricos de segurança. Desse modo, garante-se que a força de contato ideal seja gerada para minimizar a resistência à conexão.
- Conectores de compressão e terminais de parafuso: nossas linhas Utilux e SIMEL estão disponíveis em versões de alumínio, cobre e bimetálicas. Esses produtos devem ser crimpados com ferramentas que também oferecemos em nosso portfólio.
- Conectores de Perfuração Isolante (IPC): oferecemos conectores perfurantes 'principal a principal' e 'principal a serviço' monofásicos ou do tipo olhal. Esses conectores podem ser usados em linhas energizadas de baixa tensão. Usando a tecnologia de perfuração de isolamento, não exigem a retirada do isolamento do cabo. Nossos conectores são adequados para todos os tipos de condutores, setoriais ou redondos, de alumínio ou cobre, sólidos ou multifilares.
Conexões de Linhas Aéreas
As conexões de redes aéreas devem suportar ambientes severos sem comprometer o desempenho da rede. Nossa linha para redes aéreas inclui:
- Grampos do sistema de energia: nossos grampos de suspensão e ancoragem possuem ampla capacidade e oferecem resistência à corrosão e variações de temperatura.
- Conectores tipo cunha AMPACT: esta linha é adequada para cabos de até 3000 MCM usados em subestações, para a distribuição e transmissão de até 500 kV. Os conectores AMPACT Tap usam a ação de uma cunha metálica para fixar os dois condutores a serem conectados nas extremidades opostas do grampo C. Sua força elástica previne a fuga, compensando a expansão e contração da montagem durante a variação térmica.
- Chaves seccionadoras AMPACT (ILD): combinam a confiabilidade das lâminas de cobre e de uma fileira dupla de isoladores poliméricos com o conjunto terminal tipo forquilha AMPACT. O resultado é um chave seccionadora para linhas de distribuição de 15 kV a 69 kV.
- Conectores de perfuração isolante (IPC – Insulating Piercing Connectors) nossos conectores perfurantes conectam condutores multifilares de alumínio e cobre. Suas lâminas metálicas, integradas à estrutura plástica e cercadas com um composto de vedação, garantem o contato elétrico em redes de distribuição aéreas de baixa tensão. Uma única porca torquimétrica une as duas partes do conector e se afasta depois que os dentes tenham perfurado o isolamento e colocado os filamentos do condutor em contato.
- Disjuntores removíveis: garantem um ponto de interrupção em linhas isoladas de baixa tensão de no máximo 60 A.
Soluções de Aterramento
O aterramento e a equipotencialização adequada são fundamentais para o funcionamento eficiente de todos os sistemas eletrificados: distribuição de energia, telecomunicações e transmissão de dados. Nós oferecemos:
- Conectores de aterramento: essa categoria de conectores é usada para aplicações de aterramento de equipamentos, sistemas, eletrodos de aterramento, bem como aplicações de aterramento de proteção contra raios. Recentemente, adicionamos conexões soldadas exotérmicas AMP Weld à nossa linha de produtos, incluindo conectores tipo cunha WRENCH-LOK, SHEAR-LOK e conectores tipo cunha de cobre AMPACT. Nosso processo de solda exotérmica AMP Weld une condutores para produzir conexões permanentes de aterramento.
- Caixas de ligação: nossas caixas de ligação oferecem um ambiente vedado e seco para conexões de aterramento de bainhas de cabos de alta tensão. Reduzem tensões e correntes circulantes.
Ferramentas Manuais
Para facilitar a instalação dos nossos conectores elétricos, oferecemos uma linha de ferramentas manuais e alicates, adequada para conectores mecânicos, de compressão e de cunha.