Resistente à umidade, isolante e protetora

A tubulação termo retrátil de parede dupla protege contra umidade e ambientes corrosivos, ao mesmo tempo que fornece isolamento elétrico e proteção mecânica por meio de adesivos. Os produtos de tubulação de parede dupla consistem em uma capa externa reticulada e uma camada interna de adesivo ou encapsulante. Durante a instalação, o revestimento adesivo ou encapsulante derrete e flui, criando uma barreira protetora resistente à umidade. Os benefícios desse tipo de tubulação incluem quantidades controladas de adesivo e resultados consistentes, conformidade com as normas AMS-DTL-23053, reconhecimento UL/certificação CSA e conformidade com RoHS.

Características do Produto

Tubulação termo retrátil de parede dupla

  • Razões de retração que vão de 2:1 a 6:1
  • Adesivos projetados para aderir a diversos materiais
  • Inúmeras opções de cores
  • Resistência a chamas, calor, produtos químicos e danos mecânicos.
  • Reconhecimento/aprovações por várias agências de testes
Tubulação DWFR (parede dupla, retardante de chamas)
Tubulação DWFR (parede dupla, retardante de chamas)
Tubulação ATUM
Tubulação ATUM
  1. Instalação em parede dupla (inglês)

Demonstração da instalação de tubulação termo retrátil de parede dupla

  • Codificação de cores da tubulação (em inglês)

  • Vedação de tubulação (Português)

  • Identificação de cores da tubulação (em inglês)

As imagens abaixo são representativas e podem não mostrar uma imagem real do produto