• Chaves, Botoeiras, Botões e Interruptores e Knobs

Botões Giratórios (Knobs)

Um botão giratório, também conhecido como botão knob, é um botão de controle usado para controlar ou ajustar dispositivos eletrônicos ou elétricos. Pode ser encaixado em muitos tipos de chaves rotativas, codificadoras e eixos. Uma vez que um botão knob é conectado a uma chave, funciona em rotação no sentido horário para produzir uma entrada aumentada. Os botões knob têm em geral ranhuras ou contornos nas laterais para aderência e facilidade de uso. A maioria dos botões knobs são feitos de metal, plástico ou borracha. Em vez de duas posições liga/desliga separadas, os botões knob geralmente têm uma posição fixa de "desligado” na origem do movimento em que o botão atua a chave, desligando qualquer comportamento que esteja sendo controlado. Oferecemos uma ampla gama de acessórios para chaves para atender às necessidades do cliente. Os acessórios para botões giratórios tipo knob da TE vêm em uma variedade de materiais de acabamento e tamanhos. Dessa forma, é fácil encontrar uma solução que se adeque às necessidades. Nosso grande portfólio de botões giratórios knob inclui produtos em uma gama de materiais, como alumínio, latão e fenólico. Escolha entre uma variedade de designs de botões, incluindo canelados, nervurados, ranhuras retas e afunilados. Reduza as opções por outros critérios, como diâmetro, cor, estilo do indicador e localização do indicador do botão knob. Os botões knob são encontrados em muitas aplicações, incluindo máquinas industriais, eletrodomésticos, instrumentos musicais, termômetros e amplificadores.