Contatos para conectores
De olhais e terminais básicos até emendas por crimpagem e por solda, disponíveis para uma ampla variedade de tipos e bitolas de fios, a TE Connectivity oferece um dos mais amplos portfólios de contatos conectores para diversos setores e aplicações. Os produtos da TE ajudam a garantir que as crimpagens aplicadas corretamente ofereçam o desempenho máximo. Os contatos conectores projetados e fabricados pela TE são usados em numerosas aplicações, desde aeroespaciais até automotivas, passando por médicas ou de comunicações submarinas.




Contatos Circulares para Aplicações em Ambientes Severos
-
Contatos Sólidos DEUTSCH para Cabos de Cobre
Certificação EN3155, classificação de temperatura padrão até 200 °C, aplicações de motores a jato até 260 °C (ESC), faixa de seleção de peças de contato sólido 1400, sinal/energia/termopar/dados
-
Contatos DEUTSCH QPL
Guia de Referência Rápida
-
Contatos de Alta Potência DEUTSCH
Contatos com qualificação de acordo com o padrão MIL-DTL-5015, projetados para confiabilidade a longo prazo
Contatos para Aplicações Aeroespaciais e Militares
-
Contatos Quadrax
para aplicações de alta velocidade
-
Contatos SolderTacts
para terminações rápidas e confiáveis
Contatos para Eletrodomésticos
-
Contatos FASTON
velocidade, confiabilidade e baixo custo por linha
-
Contatos Positive Lock
facilitam a montagem e a retenção segura das linguetas de encaixe
-
Contatos para Fios Esmaltados
soluções de alta produtividade para o ambiente de fabricação de equipamentos originais (OEMs)
-
Conectores TRIPLE LOCK da POWER
alto desempenho com um design funcional
-
Conectores Power Double Lock
retenção secundária e classificações de até 14 A
Encontrar Ferramentas Relacionadas
Use nossa referência cruzada de ferramentas de aplicação para encontrar ferramentas manuais, aplicadores e peças sobressalentes para aplicadores.