Um sensor de pressão é um dispositivo que detecta a pressão e a converte em um sinal elétrico cujo valor depende da pressão aplicada. A TE Connectivity projeta e fabrica sensores de pressão de diversos tipos, desde pequenos componentes de detecção até estruturas para proteger todo o sistema de detecção em ambientes severos. Somos líderes do setor e oferecemos uma linha de sensores de pressão padrão e personalizados, desde componentes que podem ser montados em placas até transdutores totalmente amplificados e encapsulados. Com base nos sistemas microeletromecânicos (MEMS) piezoresistivos e na tecnologia de extensômetro de silício (Microfused, Krystal Bond), nossos sensores têm grande capacidade de detecção, desde grandezas inferiores a uma polegada de coluna de água (<1,25 mbar) até 100K psi (7K bar).
Usos comuns dos sensores de pressão
Com design sofisticado e técnicas avançadas de fabricação, nossos sensores de pressão são usados para medir a pressão em equipamentos médicos, de climatização, veículos, equipamentos pesados e locais perigosos, além de terem diversas aplicações industriais gerais. Para altímetros/NAV, oferecemos um dos sensores de pressão com o menor consumo de energia e as menores dimensões do mundo. Nossos sensores de pressão contam com condicionamento de sinal, calibração de temperatura e saídas digitais ou analógicas.