Desempenho sob medida

Os cabos multicondutores personalizados são designs exclusivos fabricados de acordo com as necessidades específicas do cliente em termos de funcionalidade e desempenho para aplicações em sistemas aeroespaciais e militares (terrestres e marítimos).

Energia, dados e sinal no mesmo cabo. Todos os anos, projetamos designs personalizados e construímos milhares de cabos multicondutores de alto desempenho para atender à demanda por produtos únicos. Selecionamos entre nossa extensa gama de combinações de componentes e capas de alto desempenho para oferecer soluções que possam melhorar as características elétricas/mecânicas e reduzir o tamanho e o peso.

40%

Até 40% menores do que produtos comparáveis

6

Seis tipos de blindagem

AFR

Capas feitas de materiais resistentes à abrasão e fluidos

Tipos de blindagem de multicondutores

Otimização de cabos

Tipo de blindagem de cabos Aplicação típica do cabo
Poliéster aluminizado Blindagem eletrostática
Trança única Interferência eletromagnética/sensibilidade baixa
Trança única otimizada Linhas sensíveis/alta interferência
Trança otimizada dupla Linhas altamente sensíveis/interferência severa
Superblindado EMP/tempestade
Superblindado duplo Nível mais alto de blindagem

Normas e Aprovações

Design Robusto e de Alto Desempenho

  • MIL-DTL-24640
  • MIL-DTL-24643
  • ZEROHAL - LFH (Baixo Risco de Incêndio)
  • ISO 9000
  • QS9000
Eficiência da Blindagem – Cabo Multicondutor

Eficiência da Blindagem – Cabo Multicondutor

Para fornecer uma blindagem eficaz em um amplo espectro de frequência, o design dos cabos é complexo e deve se adaptar a ambientes eletromagnéticos específicos.
Cabo Multicondutor,
Catálogo de Produtos
Extremidade do Cabo Multicondutor
Extremidade do cabo multicondutor
Blindagens do Cabo Multicondutor
Blindagens do cabo multicondutor
Capas do Cabo Multicondutor
Capas do cabo multicondutor

Perguntas Frequentes

P: O que é um Cabo EPD?

R:  O cabo EPD é concebido especificamente para um projeto ou aplicação de um cliente usando os componentes e materiais da Raychem, parte da TE.

 

P: Quais são as aplicações apropriadas para os cabos EPD?

R: Aeroespacial Comercial, Terrestre Militar, Aeroespacial Militar, Marinha, Mísseis, Espaço Sideral, Transporte Ferroviário/Automotivo, Industrial, Offshore/Submarino

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE CABOS MULTICONDUTORES

Vantagens: Cabos Multicondutores

Design Compacto e Flexível

  • Até 40% menores do que produtos comparáveis
  • Melhor desempenho elétrico, mecânico e/ou térmico
  • Maior resistência química e a fluidos
  • Cabos e componentes ultraflexíveis disponíveis
  • Capacidade de incluir dados, sinal e energia no mesmo cabo 

Características: Cabos Multicondutores

Design Personalizado

  • Redução de custos em relação a chicotes de fios construídos manualmente, ponto a ponto
  • Possibilidade de pedidos em pequenas quantidades
  • Testes especiais disponíveis mediante solicitação
  • Serviços de design de cabos fornecidos gratuitamente 

Aplicações: Cabos Multicondutores

Militar Terrestre, Marítimo e Aeroespacial

  • Ponta giratória
  • Fiação do compartimento do motor
  • Fiação em massa de sinal e alimentação
  • Câmera de backup
  • Sistemas balísticos e de radar
  • Cabeamento abaixo do convés livre de halogênios
  • Sistemas de lançamento e controle
  • Fiação interna de mísseis
  • Sistemas de comunicação da estrutura da aeronave