Proteção de fiação para aplicações militares e aeroespaciais
O eletroduto corrugado Raychem da TE está disponível nos estilos Helicoidal e Anular Convolex HCTE para oferecer proteção mecânica de sistemas de fiação elétrica quando flexibilidade e boa resistência a uma variedade de fluidos são necessárias. Amplamente utilizado nas indústrias aeroespaciais militares e comerciais, o eletroduto Raychem Convolex tem uma faixa de temperatura de operação de -55 °C a 150 °C, enquanto o HCTE tem uma classificação mais alta de 200 °C.
Características do Produto
- Altamente flexível
- Alta resistência a esmagamento
- Retardante de chamas
- Resistente a fluidos
- Não termorretrátil
- Disponível em circunvoluções helicoidais e anulares
- Roscas para adaptadores de backshell Raychem
Eletrodutos corrugados são um tipo de tubulação não termorretrátil, com alta resistência a chamas, esmagamento e abrasão.
Tubulação Helicoidal Convolex
HCTE
Usado como um conduíte para fornecer proteção mecânica em sistemas de fiação elétrica que requerem flexibilidade, desempenho em altas temperaturas e boa resistência a uma variedade de fluidos. Amplamente utilizado nas indústrias aeroespaciais militares e comerciais. Pode ser usado em conjunto com outros componentes da marca Raychem para formar um sistema de chicotes de fios integrado.
Intervalo de temperatura de operação
-55°C a 200°C
Série | Especificações Militares |
---|---|
HCTE | VG 96936 Parte 6 |
Tubulação Anular Convolex
Convolex
A tubulação Convolex não termorretrátil é fabricada a partir de fluoreto de polivinilideno reticulado por radiação. Ele forma a base de um sistema completo de chicotes de fios, abrangendo fita de tensão, terminações e peças moldadas termorretráteis com a marca TE Raychem. O eletroduto corrugado oferece boa resistência a danos mecânicos na forma de resistência à abrasão e alta resistência a esmagamento, ao mesmo tempo em que é extremamente leve.
Intervalo de temperatura de operação
-55°C a 150°C
Aplicações Típicas
- Proteção para feixes de fios de chicotes
- Protege cabos de equipamentos contra abrasão
- Usado em circuitos temporários ou protótipos