Tranças de blindagem de alto desempenho

Raybraid e INSTALITE Lightweight Braid são mangas metálicas de alto desempenho que ajudam a fornecer excelente blindagem EMI e proteção contra raios para fios e sistemas de chicotes de cabos. A nova trança leve INSTALITE (LWB) proporciona uma solução de baixo custo para economizar até 50% de peso sobre as tranças tradicionais.

50%

LWB até 50% de economia de peso em comparação com as mangas Raybraid existentes

LWB

Trança Leve

RayBraid, Ray-90 ou Ray-10X representam diferentes estilos dependendo da cobertura óptica e das opções de chapeamento. Os Ray-90 e 101 oferecem fios de cobre banhados em estanho, enquanto o Ray-103 oferece fios de cobre banhados a níquel para melhor vida útil e classificação de temperatura até 200 °C. Todas as mangas RayBraid são compatíveis com a faixa de banda da CRES-Lock da TE e os sistemas de terminação backshell da Tinel Lock.  A Trança leve (LWB-10X) também é oferecida com duas opções de chapeamento, estanho e níquel com uma economia significativa de peso de até 50%, em comparação com as mangas RayBraid. Quando o peso é um fator crítico, os produtos LWB-10X podem ajudar a fornecer uma grande vantagem sem perda de desempenho. Todos os escudos da série LWB-10X também são compatíveis com a faixa de banda da CRES-Lock da TE e os sistemas de terminação backshell da Tinel-Lock.  Ambos os produtos incluem o núcleo tubular Raybraid tradicional antigo para ajudar a fácil instalação em feixes de fios.

Manga RayBraid

Detalhes da Peça

  Cobertura Tamanhos
Ray-90 (Trança de Cobre Estanhado) Mín de 90% de cobertura óptica 10 tamanhos diferentes de 3,0 a 30,0 mm de diâmetro fornecido
Ray-101 (Trança de Cobre Estanhado) Mín de 93% máximo de 100% de cobertura óptica  Para cobrir 2,5 a 38,0 mm de diâmetro 
Ray-103 (trança de cuproníquel) Mín de 93% máximo de 100% de cobertura óptica  Para cobrir 2,5 a 38,0 mm de diâmetro

Temperaturas de Operação

  Intervalo de Temperatura de Operação
LWB-101-xx (Banhado a estanho) -65°C a 150°C
LWB-103-xx (Banhado a níquel) -65°C a 200°C
Ray-90 Até 150°C
Ray-101 Até 150°C
Ray-103 Acima de 150°C

Manga da Trança INSTALITE

Números de Peças

Diâmetro, mm (Polegada) Banhado a Estanho Banhado a Níquel
3 (0.12) LWB-101-3.0 LWB-103-3.0
6 (0.24) LWB-101-6.0 LWB-103-6.0
10 (0.40) LWB-101-10.0 LWB-103-10.0
20 (0.79) LWB-101-20.0 LWB-103-20.0

Raybraid, CRES-Lock, Tinel-Lock, INSTALITE são todas marcas comerciais.