Chaves táteis (push button) para feedback háptico
As chaves táteis, também conhecidas como chaves push button ou pushbutton, botão push button ou ainda interruptor push button, são dispositivos que fornecem feedback háptico ao usuário quando há contato com o painel de controle que se encontra abaixo (geralmente uma placa de circuito impresso). A TE oferece uma grande variedade de chaves táteis, que variam de chaves em miniatura para montegem em superfície (SMD) a chaves com classificação IP. Nossas chaves táteis push button são acompanhadas de botões tipo cúpula que podem ter diferentes comprimentos, facilitando a personalização para cada tipo de projeto.
Encontrar por elemento e tipo
Seleção de chaves táteis (chaves push button)
- Chaves táteis/push button retangulares
- Chaves táteis/push button redondas
- Chaves táteis/push button redondas NA (normalmente aberta)
- Chaves táteis/push button retangulares liga e desliga
- Chaves táteis/push button de montagem em superfície (SMD)
- Chaves táteis/push button de montagem através de orifício
As chaves táteis do tipo push button incluem atuadores tipo cúpula que estão localizados sob uma bolha cúpula de borracha. Quando pressionadas, a cúpula abaixa e realiza o contato. As chaves táteis podem ter uma variedade de tamanhos e estilos de acionamento, além de iluminação por LED. As chave táteis pushbutton são projetadas para instrumentos e painéis de controle de interface. Além disso, também são muito usadas em aplicações aeroespaciais e de aviação, comunicação, defesa e todas as aplicações de instrumentação eletrônica. As chaves push button são também comumente encontradas em teclados convencionais e teclados de membrana e são relativamente silenciosas quando operadas.