Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Prensa-cabo

  • Estilo do prensa-cabo e acessório  Roscado padrão

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  Latão

  • Material de revestimento do produto primário  Níquel

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da fixação (mm) 5 – 10, 6 – 12, 30 – 38, 5 – 9, 13 – 18, 9 – 16, 22 – 32, 4 – 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 34 – 44, 18 – 25, 2 – 6, 15 – 21, 7 – 13, 19 – 28, 11 – 17, 3 – 7, 16 – 23

  • Tamanho da rosca externa  M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25, M32, M40, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG 9

  • Comprimento da rosca (mm) 6, 6.5, 7, 7.2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 25.6, 26, 27

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Classificação IP  IP68

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E1625

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo