Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor de temperatura digital TSYS01 é um sensor de temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação.  O sensor pode operar de 2.2V a 3.6V. O TSYS01 tem um modo de espera de baixa potência para aplicações sensíveis a energia.  

Especificações

  • Mede temperaturas de -40 °C a 125 °C
  • Comunicação I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta rápido
  • Consumo de energia muito baixo  

Desempenho

  • Precisão de -5 °C a 50 °C: 0,1 °C
  • Precisão de -40 °C a 125 °C: 0,5 °C
  • Consumo de energia muito baixo
  • Funciona entre 2,2 V e 3,6 V
  • Tempo constante –normalmente, 4 segundos em ar
  • Tempo de conversão curto: 8,22 ms típicos  

Vantagens

  • Conector de 12 pinos compatível com Digilent Pmod™
  • Interface I2C
  • Conector de 12 pinos secundário permite conexão em série
  • Drivers de metal nu FPGA disponíveis para download
  • Drivers de código C μC disponíveis para download
  • Resolução de 24/16 bits para temperatura
  • Parâmetros armazenados no chip  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Módulos periféricos

  • Tipo de sensor  Temperatura

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo