Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Outro
-
Direção de Força
Compressão
-
Mudança Zero na CTR (% of FS)
±.05
-
Mudança de sensibilidade (% of FS)
±.05
-
Conformidade com RoHS da UE
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conformidade com exceções
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
5
-
Faixa de escala completa (Nm)
5, 30, 20, 10
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±1
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
0 – 40, -40 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 185, 32 – 104
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
OEM Compression Load Cells
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
20 mV/V
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FSE0003