Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7, 37
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo
Thermorad
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
27, 33, 46
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
2,9, 3,6, 10,15, 12, 16,3
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,114, 0,142, 0,4, 0,472
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
5.6, 6,3, 14, 16,2, 21,3
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,551, 0,64, .22, .25
-
Diâmetro do isolamento do condutor (mm)
4,5, 5,2, 14,55, 19,4
-
Tamanho do fio (mm²)
4, 6, 50, 70, 120
Condições de uso
-
Tipo de cabo
FTR16
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FTR-CABLE