Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Condições de uso

  • Propriedades de resistência  Umidade

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 60

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Sem retardador de chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 75

  • Temperatura de recuperação (°C) 100

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 80, 1220

  • Comprimento do produto (in) 48.031, 3.152

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm) .2, .28, .15

  • Espessura da parede recuperada (tolerância) (in) .006, .011, .008

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .8, 1.2, 1.47, .9

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .047, .031, .058, .035

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 2, 3, 1, 4

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .039, .079, .118, .157

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 12, 8, 16, 4

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .63, .315, .157, .472

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 16

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .039 – .157

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Anticongelante, Ácido da bateria, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Diesel

  • Cor do produto primário  Transparente

  • Razão de encolhimento  4:1

  • Material do produto primário  Poliolefina modificada irradiada

  • Maleabilidade  Flexível

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do tipo do produto

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • Tipo de parede  Parede Dupla

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Saco e Caixa, Bastão

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Dano mecânico, Fluidos, Impacto

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  República Tcheca

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-DWTC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo