Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água | Fluido de freio
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
3:1
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
2.03 | 2.67 | 3.05 | 4.06
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.08 | .105 | .12 | .16
-
Comprimento do produto (mm)
1220 | 7620
-
Comprimento do produto (in)
48.031 | 300
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
7.62 | 10.16 | 19.05 | 27.94 | 38.1 | 50.8 | 76.2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.3 | .4 | .75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
2.54 | 3.81 | 5.59 | 9.53 | 12.7 | 19.05 | 31.75
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.1 | .15 | .22 | .375 | .5 | .75 | 1.25
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
2.57 – 7.62 | 3.81 – 10.16 | 5.59 – 19.05 | 9.53 – 27.94 | 12.7 – 38.1 | 19.05 – 50.8 | 31.75 – 76.2
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.1 – .3 | .15 – .4 | .22 – .75 | .375 – 1.1 | .5 – 1.5 | .75 – 2 | 1.25 – 3
Condições de uso
-
Propriedades de resistência
Proteção contra umidade e spray | Proteção de imersão | Umidade
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
70
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão | Dano mecânico | Desgaste ambiental | Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bastão | Caixa | Carretel | Carretel
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
República Tcheca