Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O PHVT é projetado de tal forma que é compatível com cabos isolados poliméricos independentes do fabricante e pode ser adaptado com relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos. O sistema completo é separado na parte do isolador epóxi e na parte de plug-in usando o cone de estresse de silicone pré-moldado.

Os isoladores são projetados de acordo com en 50299. Assim, o PHVT é adequado para todos os transformadores que cumprem o padrão acima. Cada isolador individual é hermeticamente vedado e testado. Além disso, carcaças de entrada com adaptadores individuais de maior comprimento de construção estão disponíveis. O isolador epóxi pode ser instalado diretamente no fabricante do transformador, juntamente com o anel corona para blindar a terminação, economizando tempo de instalação no local e reduzindo o risco de contaminação da carcaça de entrada do cabo.

A parte do plug-in consiste no corpo de silicone pré-moldado para controle de estresse e em uma alça mecânica para fácil instalação. O plugue pode ser retirado facilmente e reinstalado para manutenção. Acessórios e kits adicionais podem ser fornecidos para testes e manutenção.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Interfaces secas, sem óleo
  • Isolador está em conformidade com EN 50299
  • Carcaça de resina pressurizada 
  • Opera em SF6 e líquidos isolantes
  • Cone de estresse de borracha e silicone pré-fabricado e testado de fábrica
  • Parafuso condutor multicontato controlado por torque
  • Disponível com anel de corona configurado
  • Não são necessárias ferramentas especiais para instalar a terminação
  • Bucim de cabo isolado para seccionamento
  • Tipo testado de acordo com a IEC 60840 e IEC 62067
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  2 anos

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Estilo da blindagem do cabo  Adaptável, Fio

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 170, ≤ 245, ≤ 145, ≤ 72

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 300 – 2500, 95 – 2500

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 34 – 108, 77 – 119, 34 – 78

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.338 – 4.252, 3.031 – 4.685, 1.338 – 3.071

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 0 – 120, 0 – 150, 0 – 135

  • Diâmetro externo da bainha (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314, 0 – 5.905

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 60840, IEC 62067

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PHVT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo