Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O acelerômetro oferece compensação integral de temperatura com variação dinâmica de ±2 a ±200 g.  O modelo 4610 incorpora um elemento MEMS amortecido a gás com paradas mecânicas de sobrecarga que fornecem proteção contra choque a 5.000 g. O acelerômetro tem uma faixa de temperatura de operação de -55 °C a +125 °C.

Vantagens

  • Faixa Dinâmica de ±2g a ±200g
  • Proteção contra impactos de 5.000g
  • Faixa de operação de -55 °C a +125 °C
  • Tensão de Excitação de 8 a 36 Vcc
  • Amortecimento a Gás, Resposta CC
  • Cabo integral
  • Compensação de Temperatura

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  8 g [ .28 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±50

  • Tensão de Excitação (VDC) 4 – 30

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±2

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±.1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 100, 10, 200, 5, 50, 2, 30

  • Sensibilidade (mV/g) 40, 400, 10, 1000, 67, 20, 200

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-700 a 0-2700

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0035

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto